검색 결과
제품 | 기능적 속성 | 작동 온도 | 개방 온도 | 폐쇄 온도 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3MS1 00100130 | 상승 시 개방 | -46°C~191°C[-50°F~375°F] | 46.1°C[115°F] | 26.7°C[80°F] |
![]() |
3MS1 00113221 | 상승 시 폐쇄 | -46°C~191°C[-50°F~375°F] | 54.4°C[130°F] | 71.1°C[160°F] |
![]() |
3MS1 00123146 | 상승 시 개방 | -46°C~191°C[-50°F~375°F] | 1.7°C[35°F] | -9.4°C[15°F] |
![]() |
3MS1 00140883 | 상승 시 폐쇄 | -46°C~191°C[-50°F~375°F] | 73.9°C[165°F] | 90.6°C[195°F] |
![]() |
3MS1 00143157 | 상승 시 폐쇄 | -46°C~191°C[-50°F~375°F] | 46.1°C[115°F] | -40.0°C[-40°F] |
![]() |
3MS1 00200935 | 상승 시 개방 | -46°C~191°C[-50°F~375°F] | 100.0°C[212°F] | 90.0°C[194°F] |
![]() |
3MS1 00213045 | 상승 시 개방 | -46°C~191°C[-50°F~375°F] | 37.8°C[100°F] | 26.7°C[80°F] |
![]() |
3MS1 00213241 | 상승 시 폐쇄 | -46°C~191°C[-50°F~375°F] | 최대 차동 4.4°C[8°F] | 73.9°C[165°F] |
![]() |
3MS1 00223052 | 상승 시 개방 | -46°C~191°C[-50°F~375°F] | 32.2°C[90°F] | 21.1°C[70°F] |
![]() |
3MS1 00243037 | 상승 시 개방 | -46°C~191°C[-50°F~375°F] | 71.1°C[160°F] | 62.8°C[145°F] |
페이지 | |
---|---|
![]() |
3MS1 QPL 시리즈 군수용 ● QPL ● 각 장치 100% 검사됨 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자 |
![]() |
3MS1 QPL 시리즈 군수용 ● QPL ● 각 장치 100% 검사됨 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자 |
![]() |
3500 시리즈 군수용 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자 |
![]() |
3500 시리즈 군수용 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자 |
문서 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
---|
Test Tab