반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  기능적 속성  작동 온도  개방 온도  폐쇄 온도
3153 00010044 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 최대 15.6°C[60°F] 최소 4.4°C[40°F]
3153 00010137 상승 시 폐쇄 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 12.8°C[55°F] 18.3°C[65°F]
3153 00090035 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 65.6°C[150°F] 48.9°C[120°F]
3153 00160001 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] -5.0°C[23°F] 최대 -15.0°C[5°F]
3153 00200039 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 82.8°C[181°F] 76.7°C[170°F]
3153 00230029 상승 시 폐쇄 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 62.8°C[145°F] 71.1°C[160°F]
3153 00300016 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 18.3°C[65°F] -4°C[25°F]
3153 00400001 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 55.6°C[132°F] 50.0°C[122°F]
3153 00530006 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 80.0°C[176°F] 73.9°C[165°F]
3500 00040010 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 120.0°C[248°F] 100.0°C[212°F]
3500 00060116 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 차동 4.4°C[8°F] 10.0°C[50°F]
3500 00070211 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 50.0°C[122°F] 최대 차동 4.4°C[8°F]
3500 00080165 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 60.0°C[140°F] 47.8°C[118°F]
3500 00100005 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 51.7°C[125°F] 62.8°C[145°F]
3500 00120120 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 130.0°C[266°F] 117.8°C[244°F]
3500 00150006 상승 시 폐쇄 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 74.4°C[166°F] 80.0°C[176°F]
3500 00180049 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 15.6°C[60°F] 최소 4.4°C[40°F]
3500 00270004 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 차동 4.4°C[8°F] 95.0°C[203°F]
3500 00290078 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 65.6°C[150°F] 48.9°C[120°F]
3500 00300015 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 100.0°C[212°F] 26.7°C[80°F]
3500 00350003 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 260.0°C[500°F] 237.8°C[460°F]
3500 00420015 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 50.0°C[122°F] 최대 차동 4.4°C[8°F]
3500 00450015 상승 시 폐쇄 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 48.9°C[120°F] 60.0°C[140°F]
3500 00460022 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 85.0°C[185°F] 최대 차동 3.3°C[6°F]
3500 00530002 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 146.7°C[296°F] 최대 차동 4.4°C[8°F]
3500 00580048 상승 시 폐쇄 -51°C~204°C[-60°F~400°F] -36.7°C[-34°F] 최소 -30.0°C[-22°F] 최대
3500 00660002 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 13.9°C[57°F] 7.8°C[46°F]
3500 00960001 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 18.3°C[65°F] 7.2°C[45°F]
3MS1 00100130 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 46.1°C[115°F] 26.7°C[80°F]
3MS1 00113221 상승 시 폐쇄 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 54.4°C[130°F] 71.1°C[160°F]
3MS1 00123146 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 1.7°C[35°F] -9.4°C[15°F]
3MS1 00140883 상승 시 폐쇄 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 73.9°C[165°F] 90.6°C[195°F]
3MS1 00143157 상승 시 폐쇄 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 46.1°C[115°F] -40.0°C[-40°F]
3MS1 00200935 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 100.0°C[212°F] 90.0°C[194°F]
3MS1 00213045 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 37.8°C[100°F] 26.7°C[80°F]
3MS1 00213241 상승 시 폐쇄 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 최대 차동 4.4°C[8°F] 73.9°C[165°F]
3MS1 00223052 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 32.2°C[90°F] 21.1°C[70°F]
3MS1 00243037 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 71.1°C[160°F] 62.8°C[145°F]
  • 페이지
    51
    사각 박스

    로우 프로파일
    소형화가 요구되는 적용 가능 분야 사용하도록 설계되었습니다.

    사각 박스

    로우 프로파일 로드셀
    로우 프로파일 및 팬케이크 스타일의 정밀 셀은 외부 토크, 굴곡 동작 및 측면 하중에 탁월한 구조적 기능을 제공합니다.

    사각 박스

    탄소강 로우 프로파일 로드셀
    견고한 내구성을 위한 강한 구조 ● 5lbs~100,000lbs 수용 ● 최대 0.07%의 정확도

    사각 박스

    모델 3132
    장력/압축 로우 프로파일 로드셀 ● 500lb~5,000lb 수용 ● ±0.15% 실물 크기 정확도

    사각 박스

    모델 3108
    장력/압축 팬케이크 로드셀 ● 5lb & 10lb 수용 ● 기압으로 보정된 구조

    사각 박스

    모델 43
    압축, 정밀, 로우 프로파일 로드셀 ● 5lb ~ 500,000lb ● 최저 ±0.13% 풀 스케일 정확도 ● 이중 격막 설계 ● 본질 안전 옵션

    사각 박스

    모델 3170
    장력/압축 로우 프로파일 로드셀 ● 200lb~100,000lb 수용 ● ±0.07% 실물 크기 정확도

    사각 박스

    모델 3397
    장력/압축 로우 프로파일 로드셀 ● 25lb, 50lb, 100lb, 200lb, 300lb 용량 ● ±0.07% 실물 크기 정확도

    사각 박스

    모델 41
    장력/압축 정밀 로우 프로파일 로드셀 ● 5lb ~ 500,000lb ● ±0.13%의 실제 크기 정확도 ● 본질 안전 옵션 사용 가능

    사각 박스

    스테인리스강 로우 프로파일 로드셀
    전체 용접 스테인리스강 구조 및 이중 다이어프램 설계 ● 5lbs~500,000lbs 수용 ● 0.10%~0.04%의 정확도 범위

    사각 박스

    모델 MA12
    범용 가속도계 ● 커넥터 또는 일체형 케이블 버전 사용 가능 ● ±80G 동적 범위

    사각 박스

    엘리베이터 및 리프트
    주거 및 상업용 엘리베이터와 리프트에 사용되는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    3153 시리즈
    소형, 로우 프로파일 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    정전류
    정전류 저출력 임피던스 출력을 가진 압전 가속도계 ● 2Hz 최대 10kHz ● IEPE & mV/G 출력

    사각 박스

    SMD2420
    표면 장착 유리 렌즈 IR 탐지기 ● 포토다이오드 또는 포토트랜지스터 ● 6µA 최소 광전류 ● 28° 각도 응답 ● 세라믹 패키지

    사각 박스

    초소형 가속도계
    경량, 로우 프로파일 증폭 압전 가속도계 ● 25kHz 또는 45kHz ● IEPE, mV/G 또는 pC/G 전하 출력

    사각 박스

    토글 스위치
    다양한 전기, 위치 및 부하 선택이 가능한 토글은 MIL 인증, 모멘터리 및 유지관리 작업 및 폴 옵션이 있습니다.

    사각 박스

    3153 시리즈
    소형, 로우 프로파일 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    범용 가속도계
    다중 구조 및 장착 옵션이 있는 가속도계 ● 0Hz ~ 10kHz ● IEPE & mV/G 출력

    사각 박스

    전하 출력
    자가발전 로우 프로파일 압전 가속도계 ● 10kHz, 18kHz, 30kHz ● 전하 출력 또는 향상된 감도 출력(pC/G)

    사각 박스

    모델 47
    피로 등급 범용 부하 셀과 베이스 플레이트 ● 250lb ~ 100,000lb ● 최저 ±0.02% 풀 스케일 정확도 ● 장력/압축 ● 본질 안전 옵션

    사각 박스

    전압
    압전 가속도계 ● 0Hz 작동, 0Hz ~ 1800Hz 사용 가능 범위 ● mV/G 또는 G에 비례하는 4mA~20mA 2선 출력

    사각 박스

    모델 45
    피로 등급 범용 부하 셀 ● 250lb ~ 100,000lb ● 최저 ±0.04% 풀 스케일 정확도 ● 장력 및 압축 ● 본질 안전 옵션

    사각 박스

    3150 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일

    사각 박스

    3001 시리즈
    비밀폐형 ● 로우 프로파일 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지

    사각 박스

    6655 시리즈
    공기-가스/표면 ● NTC ● 페놀 서모스탯형 패키지

    사각 박스

    소형 가속도계
    산업 및 자동화 적용 분야용 로우 프로파일 가속도계 ● 2Hz 최대 30kHz ● IEPE, mV/G, 분리 ac 또는 전하 출력(pC/G)

    사각 박스

    TP 시리즈
    직사각형 ● 조명 없음 ● SPST, SPDT, DPDT ● 2- 및 3-위치 ● 플러시 장착 및 패널 위 장착 ● 나사 단자부

    사각 박스

    SMD2440
    표면 장착, 유리 렌즈, 세라믹 IR 포토트랜지스터 ● 1.5mA 최소 광전류 ● 28° 각도 응답 ● 15μs 보통 상승/하강 시간 ● SMT

    사각 박스

    플러시 컴팩트 및 소형 압력 트랜스듀서
    이 압력 센서는 얇은 다이아프램과 무거운 측벽이 있는 스테인레스강 재질로 매우 견고하면서도 낮은 압력을 측정할 수 있을 정도로 얇습니다.

    사각 박스

    FSS-SMT 시리즈
    0N ~ 20N 힘 범위 ● 비증폭, 비보정 ● 360mV 일반 출력 ● 낮은 굴절 ● 소형 크기

    사각 박스

    콤팩트 및 소형 압력 트랜스듀서
    매우 작은 공간용 플러시 장착, 로우 프로파일 설계 및 플러시 다이어프램을 갖춘 풀라인 경량 초소형 압력 트랜스듀서.

    사각 박스

    N8600 시리즈 2D 스캔 엔진
    단일 또는 다중 고밀도 바코드 판독 ● 동급 최강의 고해상도 ● 높은 메가픽셀 ● 탁월한 속도와 정확성 ● IP6x 설계

    사각 박스

    2450R 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA

    사각 박스

    2450R 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA

    사각 박스

    2450RC 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA

    사각 박스

    2450RC 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA

    사각 박스

    2450RC 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA

    사각 박스

    3450RC 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA

    사각 박스

    3156 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일 ● 금합금 접점

    사각 박스

    3450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    2450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3450R 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA

    사각 박스

    3004 시리즈
    비밀폐형 ● 로우 프로파일 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 금속 슬리브 인서트/리벳 구조

    사각 박스

    3156 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일 ● 금합금 접점

    사각 박스

    3450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    2450R 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA

    사각 박스

    640 시리즈
    0.5W 최대. 쓰루 샤프트, 로우 프로파일 하우징 전도성 플라스틱 포트 ● 강화 열가소성 하우징

  • 다음 1개 결과 보기
  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    4
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors 데이터시트 English 350.9KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors 데이터시트 English 326.2KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors 설치 안내 English 372.4KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors 설치 안내 English 307.1KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink