반응형 Endeca 검색
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==163061==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  기능적 속성  작동 온도  개방 온도  폐쇄 온도
3153 00010044 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 최대 15.6°C[60°F] 최소 4.4°C[40°F]
3153 00010137 상승 시 폐쇄 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 12.8°C[55°F] 18.3°C[65°F]
3153 00090035 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 65.6°C[150°F] 48.9°C[120°F]
3153 00160001 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] -5.0°C[23°F] 최대 -15.0°C[5°F]
3153 00200039 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 82.8°C[181°F] 76.7°C[170°F]
3153 00230029 상승 시 폐쇄 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 62.8°C[145°F] 71.1°C[160°F]
3153 00300016 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 18.3°C[65°F] -4°C[25°F]
3153 00400001 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 55.6°C[132°F] 50.0°C[122°F]
3153 00530006 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 80.0°C[176°F] 73.9°C[165°F]
3500 00040010 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 120.0°C[248°F] 100.0°C[212°F]
3500 00060116 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 차동 4.4°C[8°F] 10.0°C[50°F]
3500 00070211 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 50.0°C[122°F] 최대 차동 4.4°C[8°F]
3500 00080165 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 60.0°C[140°F] 47.8°C[118°F]
3500 00100005 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 51.7°C[125°F] 62.8°C[145°F]
3500 00120120 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 130.0°C[266°F] 117.8°C[244°F]
3500 00150006 상승 시 폐쇄 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 74.4°C[166°F] 80.0°C[176°F]
3500 00180049 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 15.6°C[60°F] 최소 4.4°C[40°F]
3500 00270004 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 차동 4.4°C[8°F] 95.0°C[203°F]
3500 00290074 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 35.6°C[96°F] 10.0°C[50°F]
3500 00290078 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 65.6°C[150°F] 48.9°C[120°F]
3500 00300015 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 100.0°C[212°F] 26.7°C[80°F]
3500 00350003 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 260.0°C[500°F] 237.8°C[460°F]
3500 00420015 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 50.0°C[122°F] 최대 차동 4.4°C[8°F]
3500 00450015 상승 시 폐쇄 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 48.9°C[120°F] 60.0°C[140°F]
3500 00460022 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 85.0°C[185°F] 최대 차동 3.3°C[6°F]
3500 00530002 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 146.7°C[296°F] 최대 차동 4.4°C[8°F]
3500 00580048 상승 시 폐쇄 -51°C~204°C[-60°F~400°F] -36.7°C[-34°F] 최소 -30.0°C[-22°F] 최대
3500 00660002 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 13.9°C[57°F] 7.8°C[46°F]
3500 00960001 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 18.3°C[65°F] 7.2°C[45°F]
3MS1 00100130 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 46.1°C[115°F] 26.7°C[80°F]
3MS1 00113221 상승 시 폐쇄 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 54.4°C[130°F] 71.1°C[160°F]
3MS1 00123146 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 1.7°C[35°F] -9.4°C[15°F]
3MS1 00140883 상승 시 폐쇄 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 73.9°C[165°F] 90.6°C[195°F]
3MS1 00143157 상승 시 폐쇄 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 46.1°C[115°F] -40.0°C[-40°F]
3MS1 00200935 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 100.0°C[212°F] 90.0°C[194°F]
3MS1 00213045 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 37.8°C[100°F] 26.7°C[80°F]
3MS1 00213241 상승 시 폐쇄 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 최대 차동 4.4°C[8°F] 73.9°C[165°F]
3MS1 00223052 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 32.2°C[90°F] 21.1°C[70°F]
3MS1 00243037 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 71.1°C[160°F] 62.8°C[145°F]
  • 페이지
    1
    사각 박스

    군용/상용 항공기
    고유한 구성 및 환경 요구조건을 충족하도록 설계됨. 다양한 MIL 표준 규격에 맞게 제작됨

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink