반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  기능적 속성  작동 온도  개방 온도  폐쇄 온도
3200 00010053 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 63.9°C[147°F] 45.0°C[113°F]
3200 00020152 상승시 폐쇄 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 최소 71.1°C[160°F] 최소 79.4°C[175°F]
3200 00030159 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 77.2°C[171°F] 45.0°C[113°F]
3200 00050044 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] -10.0°C[14°F] 최소 -20.0°C[-4°F] 최소
3200 00110095 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 50.0°C[122°F] 45.0°C[113°F]
3200 00180010 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] -17.2°C[1°F] 22.8°C[-9°F]
3200 00190052 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 93.3°C[200°F] 82.2°C[180°F]
3200 00310016 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 40.0°C[104°F] 35.0°C[95°F]
3200 00460001 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 48.9°C[120°F] 37.8°C[100°F]
3200 00580001 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] -17.2°C[1°F] 22.8°C[-9°F]
  • 페이지
    2
    사각 박스

    우주선/인공위성
    고신뢰도 및 임무 안전이 중요한 곳에 사용하도록 설계됨. 광범위한 MIL 표준 성능 규격 및 테스트 요구조건을 충족합니다.

    사각 박스

    3200 시리즈
    NASA 인증 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink