반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과



  제품  기능적 속성  개방 온도  폐쇄 온도
2450RCH 80020677 상승 시 개방 246.1°C[475°F] 220.0°C[428°F]
2450RCH 80030275 상승 시 개방 21.1°C[70°F] 5.6°C[42°F]
2450RCH 80040487 상승 시 개방 260.0°C[500°F] 232.2°C[450°F]
2450RCH 80750352 상승 시 개방 116.7°C[242°F] 93.3°C[200°F]
2450RCH 80820902 상승 시 개방 160.0°C[320°F] 126.7°C[260°F]
2450RCH 80870469 상승 시 폐쇄 -8.3°C[17°F] 0.0°C[32°F]
2450RCH 81060075 상승 시 폐쇄 47.8°C[118°F] 62.8°C[145°F]
2450RCH 81380040 상승 시 개방 157.2°C[315°F] 117.8°C[244°F]
2450RCH 82000050 상승 시 개방 93.3°C[200°F] 82.2°C[180°F]
2450RCH 86250002 상승 시 개방 157.2°C[315°F] 128.9°C[264°F]
  • 페이지
    3
    사각 박스

    2450RCH 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    2450RCH 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    2450RCH 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● UL, CSA, VDE

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0