반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과



  제품  기능적 속성  개방 온도  폐쇄 온도
3455RBV 00290075 상승 시 개방 12.8°C[55°F] 4.4°C[40°F]
3455RBV 02270011 상승 시 개방 87.8°C[190°F] 76.7°C[170°F]
3455RBV 02840040 상승 시 폐쇄 56.1°C[133°F] 70.0°C[158°F]
3455RBV 04490005 상승 시 개방 65.6°C[150°F] 최소 54.4°C[130°F]
3455RBV 82340042 상승 시 개방 76.7°C[170°F] 60.0°C[140°F]
3455RBV 86390003 상승 시 폐쇄 26.7°C[80°F] 37.8°C[100°F]
3455RBV 87310002 상승 시 개방 최대 54.4°C[130°F] 최소 46.7°C[116°F]
  • 페이지
    3
    사각 박스

    3455RBV 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 에폭시 사출성형 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3455RBV 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 에폭시 사출성형 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3455RBV 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 에폭시 사출성형 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0