반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과



  제품  기능적 속성  개방 온도  폐쇄 온도
2455RM 80580181 상승 시 개방 115.6°C[240°F] 수동
2455RM 80750327 상승 시 개방 73.9°C[165°F] 수동
2455RM 80820998 상승 시 개방 106.1°C[223°F] 수동
2455RM 80980261 상승 시 개방 107.2°C[225°F] 수동
2455RM 81740201 상승 시 개방 98.9°C[210°F] 수동
2455RM 81740201 상승 시 개방 98.9°C[210°F] 수동
2455RM 82540070 상승 시 개방 76.7°C[170°F] 수동
2455RM 85010006 상승 시 개방 83.3°C[182°F] 수동
2455RM 86040003 상승 시 개방 93.3°C[200°F] 수동
2455RM 86040003 상승 시 개방 93.3°C[200°F] 수동
2455RM 86230002 상승 시 개방 148.9°C[300°F] 수동
  • 페이지
    2
    사각 박스

    2455RM 시리즈
    고전류 ● 수동 ● 페놀 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    2455RM 시리즈
    고전류 ● 수동 ● 페놀 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0