반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  기능적 속성  개방 온도  폐쇄 온도
2450CMG 80020680 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 수동
2450CMG 80750343 상승 시 개방 176.7°C[350°F] 수동
2450CMG 81000405 상승 시 개방 210.0°C[410°F] 수동
2450CMG 81000405 상승 시 개방 210.0°C[410°F] 수동
2450CMG 81840032 상승 시 개방 218.3°C[425°F] 수동
2450CMG 82090129 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 수동
2450CMG 85170015 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 수동
2450CMG 87610002 상승 시 개방 143.3°C[290°F] 수동
2450HRG 80040471 상승 시 개방 51.7°C[125°F] 40.6°C[105°F]
2450HRG 80040472 상승 시 개방 85.6°C[186°F] 74.4°C[166°F]
2450HRG 80750322 상승 시 개방 82.2°C[180°F] 71.1°C[160°F]
2450RCHG 8138051 상승 시 개방 135.0°C[275°F] 121.1°C[250°F]
2450RCHG 8138052 상승 시 개방 65.6°C[150°F] 65.6°C[150°F]
2450RG 80010552 상승 시 폐쇄 48.9°C[120°F] 57.8°C[136°F]
2450RG 80020652 상승 시 폐쇄 45.0°C[113°F] 75.0°C[167°F]
2450RG 80040463 상승 시 개방 93.3°C[200°F] 78.3°C[173°F]
2450RG 80820923 상승 시 개방 65.6°C[150°F] 51.7°C[125°F]
2450RG 82040035 상승 시 개방 99.4°C[211°F] 80.0°C[176°F]
2450RG 85770007 상승 시 개방 71.1°C[160°F] 62.8°C[145°F]
2450RG 85890011 상승 시 폐쇄 32.2°C[90°F] 40.6°C[105°F]
2450RG 86930002 상승 시 개방 110.0°C[230°F] 87.8°C[190°F]
2455RCG 80020646 상승 시 개방 260.0°C[500°F] 218.3°C[425°F]
2455RCG 80750328 상승 시 개방 176.7°C[350°F] 140.6°C[285°F]
2455RCG 80820930 상승 시 개방 257.2°C[495°F] 215.0°C[419°F]
2455RCG 80950165 상승 시 개방 218.3°C[425°F] 184.4°C[364°F]
2455RCG 81170348 상승 시 개방 250.0°C[482°F] 205.0°C[401°F]
2455RCG 81740176 상승 시 개방 104.4°C[220°F] 80.0°C[176°F]
2455RCG 81890022 상승 시 개방 135.0°C[275°F] 93.3°C[200°F]
2455RCG 82090073 상승 시 개방 148.9°C[300°F] 132.2°C[270°F]
2455RCG 86210166 상승 시 개방 250.0°C[482°F] 211.1°C[412°F]
2455RMG 00820567 상승 시 개방 50.0°C[122°F] 수동
2455RMG 01470014 상승 시 개방 51.7°C[125°F] 수동
2455RMG 05950006 상승 시 개방 76.7°C[170°F] 수동
2455RMG 80840052 상승 시 개방 148.9°C[300°F] 수동
2455RMG 82180028 상승 시 개방 50.0°C[122°F] 수동
2455RMG 86210124 상승 시 개방 57.2°C[135°F] 수동
3450CMG 80020578 상승 시 개방 126.7°C[260°F] 수동
3450CMG 80020658 상승 시 개방 176.7°C[350°F] 수동
3450CMG 80020658 상승 시 개방 176.7°C[350°F] 수동
3450CMG 80040505 상승 시 개방 198.9°C[390°F] 수동
3450RCG 80430252 상승 시 폐쇄 144.4°C[292°F] 200.0°C[392°F]
3450RCG 82140045 상승 시 개방 196.1°C[385°F] 121.1°C[250°F]
3450RCG 82700033 상승 시 개방 260.0°C[500°F] 200.0°C[392°F]
3450RCG 82850093 상승 시 개방 182.2°C[360°F] 160.0°C[320°F]
3450RCG 82850104 상승 시 개방 165.6°C[290°F] 143.3°C[290°F]
3450RG 80040512 상승 시 개방 48.9°C[120°F] 38.9°C[102°F]
3450RG 80880371 상승 시 폐쇄 81.1°C[178°F] 92.7°C[199°F]
3455RBVG 0330048 상승 시 개방 80.0°C[176°F] 67.8°C[154°F]
3455RBVG 0330052 상승 시 개방 85.0°C[185°F] 72.8°C[163°F]
3455RBVG 2340034 상승 시 개방 70.0°C[158°F] 60.0°C[140°F]
  • 다음 12개 결과 보기
  • 페이지
    82
    사각 박스

    금 접점
    저전압 분야용 WE-1 금합금 교차점

    사각 박스

    금 접점
    저전압 분야용 WE-1 금합금 교차점

    사각 박스

    열 탐지기
    산업, 주거 및 상업 환경에서 화재 경보/열 감지를 위해 설계되었습니다.

    사각 박스

    Premium Subminiature Basic Switches
    subminiature size ● precise switching mechanism ● 0.1A ~ 11A ● 0.04 oz to 8.78 oz operating force ● 115Vac~250Vac ● 28Vdc~30Vdc ● 은 및 금 접점

    사각 박스

    ME 시리즈
    25psi~350psi ● 공장 설정 및 현장 조절 ● 금 접점 ● 4,000 내성 ● 스마트 진단 기술 옵션 ● 손쉬운 구성 ● 다수의 포트 및 단자

    사각 박스

    LE 시리즈
    3.5psi~150psi ● 공장 설정 및 현장 조절 ● 금 접점 ● 500psi 보호 ● 구성 가능 ● 스마트 진단 기술 옵션 ● 다수의 포트 및 단자

    사각 박스

    PBN3 시리즈
    1in-H2O ~ 6,5in-H2O ● SPDT-NO, -NC ● 공기 또는 호환 유액 감지 ● 게이지 ● 수명: 최대 5백만 주기 ● 15psi 또는 80psi 내압

    사각 박스

    GK 시리즈
    대형 도어/케이지용 금속 본체 ● 고유 마찰 특징 ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● 은 및 금 접점

    사각 박스

    1CPS 시리즈
    단일 헤드 케이블 풀 ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● 은 및 금 접점

    사각 박스

    SX 시리즈
    최대 7A ac 및 dc(UL, CSA, CE, ENEC) ● 다양한 액추에이터, 단자부 및 접촉부 ● 4,8mm 센터 사이드 마운트 ● MIL-PRF-8805 리스팅

    사각 박스

    SM 시리즈
    최대 5A ac 및 dc(UL, CSA, CE, ENEC) ● 다양한 액추에이터, 단자부 및 접촉부 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트 ● MIL-PRF-8805 리스팅

    사각 박스

    2CPS 시리즈
    듀얼헤드 케이블 풀 ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● 은 및 금 접점

    사각 박스

    HP 시리즈
    100psi~4500psi ● 공장 설정 ● 은 및 금 접점 ● 10,000 내성 ● 구성 가능 ● 히스테리시스 및 스마트 진단 기술 옵션 ● 다수의 포트 및 단자

    사각 박스

    프리미엄 대형 기본 스위치
    large size ● precise switching mechanism ● 10A ~ 25A ● 1.0 oz to 28 oz operating force ● 125Vac~250Vac ● 은 및 금 접점

    사각 박스

    GSS 시리즈
    EN50041 및 EN50047 장착 ● 글로벌 표준 ● 금속 또는 플라스틱 하우징 ● UL, CSA, CE, SIL3 ● 은 및 금 접점

    사각 박스

    HM 시리즈
    최대 4A ac(400Hz) & dc ● SPDT ● 다양한 보조 액추에이터 및 단자 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트 ● MIL-PRF-8805 & UL 목록

    사각 박스

    LP 시리즈
    3.5psi~150psi ● 공장 설정 및 현장 조절 ● 금 접점 ● 500psi 보호 ● 구성 가능 ● 히스테리시스 및 스마트 진단 기술 옵션 ● 다수의 포트 및 단자

    사각 박스

    PBN1 시리즈
    1in-H2O ~ 50in-H2O ● SPNO ● 공기 감지 ● 게이지, 진공, 차동 ● 수명: 최대 2천만 주기 ● 8psi 또는 15psi 내압

    사각 박스

    3455RBVG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 에폭시 사출성형 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3455RBVG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 에폭시 사출성형 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3455RBVG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 에폭시 사출성형 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    2450CMG 시리즈
    저전압 ● 수동 ● 세라믹 ● 상승 시 개방 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3455RBVG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 에폭시 사출성형 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3455RG 시리즈
    저전압 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 하이 프로파일 ● 보정 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    2450CMG 시리즈
    저전압 ● 수동 ● 세라믹 ● 상승 시 개방 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3455RG 시리즈
    저전압 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 하이 프로파일 ● 보정 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3455RCG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 하이 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3450RG 시리즈
    저전압 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA

    사각 박스

    255RMG 시리즈
    고전류 ● 수동 ● 페놀 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    2450A 시리즈
    열 탐지 ● 자동 ● 페놀 에폭시 밀폐 캡 및 단자 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 3A ● 금합금 접점 ● 9,9mm 높이 ● UL

    사각 박스

    2455RA 시리즈
    열 탐지 ● 자동 ● 페놀 에폭시 밀폐 캡 및 단자 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 3A ● 금합금 접점 ● UL

    사각 박스

    GLC 시리즈
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● 금속 하우징 ● IP66 밀폐 ● 20mm ~ 22mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE/CCC 승인

    사각 박스

    3450RG 시리즈
    저전압 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA

    사각 박스

    3156 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일 ● 금합금 접점

    사각 박스

    3450RG 시리즈
    저전압 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA

    사각 박스

    2455RA 시리즈
    열 탐지 ● 자동 ● 페놀 에폭시 밀폐 캡 및 단자 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 3A ● 금합금 접점 ● UL

    사각 박스

    2450RG 시리즈
    저전압 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA

    사각 박스

    범용 리미트 스위치
    이 스위치는 IEC 표준, EN50041 및 EN50047 장착, 플러그인/비플러그인, 플라스틱 또는 금속 하우징, 3 도관 옵션 및 다양한 씰링을 제공합니다.

    사각 박스

    2450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    255RMG 시리즈
    고전류 ● 수동 ● 페놀 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    2450A 시리즈
    열 탐지 ● 자동 ● 페놀 에폭시 밀폐 캡 및 단자 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 3A ● 금합금 접점 ● 9,9mm 높이 ● UL

    사각 박스

    2455RCG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 하이 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    2450HRG 시리즈
    저전류 ● 자동 ● 페놀 ● 상승 시 개방 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA

    사각 박스

    3455RMG 시리즈
    고전류 ● 수동 ● 페놀 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3450CMG 시리즈
    저전압 ● 수동 ● 세라믹 ● 상승 시 개방 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3455RG 시리즈
    저전압 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 하이 프로파일 ● 보정 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3455RCG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 하이 프로파일 ● UL, CSA, VDE

  • 다음 32개 결과 보기
  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    2
    pdf PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts 설치 안내 English 61.4KB
    pdf PK 81241: Gold contact LS 설치 안내 English 16.7KB