반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  기능적 속성  개방 온도  폐쇄 온도
2450CM 80820818 상승 시 개방 200.0°C[392°F] 수동
2450CM 80880374 상승 시 개방 210.0°C[410°F] 수동
2450CM 80980269 상승 시 개방 200.0°C[392°F] 수동
2450CM 81000461 상승 시 개방 200.0°C[392°F] 수동
2450CM 81580060 상승 시 개방 190.1°C[375°F] 수동
2450CM 82140044 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 수동
2450CM 82540067 상승 시 개방 135.0°C[275°F] 수동
2450CM 84210015 상승 시 개방 93.3°C[200°F] 수동
2450CM 86210191 상승 시 개방 251.7°C[485°F] 수동
2450CM 86750003 상승 시 개방 168.3°C[335°F] 수동
2450CMG 80020680 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 수동
2450CMG 80750343 상승 시 개방 176.7°C[350°F] 수동
2450CMG 80890028 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 수동
2450CMG 81000405 상승 시 개방 210.0°C[410°F] 수동
2450CMG 81840032 상승 시 개방 218.3°C[425°F] 수동
2450CMG 82090129 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 수동
2450CMG 85170015 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 수동
2450CMG 85170015 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 수동
2450CMG 85780001 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 수동
2450CMG 86980003 상승 시 개방 160.0°C[320°F] 수동
2450CMG 87610002 상승 시 개방 143.3°C[290°F] 수동
2450RC 00040250 상승 시 개방 최대 198.9°C[390°F] 최소 176.7°C[350°F]
2450RC 00820401 상승 시 개방 171.1°C[340°F] 143.3°C[290°F]
2450RC 80430254 상승 시 개방 260.0°C[500°F] 221.1°C[430°F]
2450RC 80920084 상승시 폐쇄 115.0°C[239°F] 130.0°C[266°F]
2450RC 80950211 상승 시 개방 98.9°C[210°F] 65.6°C[150°F]
2450RC 81000459 상승 시 개방 220.0°C[428°F] 192.2°C[378°F]
2450RC 81890031 상승시 폐쇄 57.2°C[135°F] 76.1°C[169°F]
2450RC 82000049 상승 시 개방 230.0°C[446°F] 100.0°C[212°F]
2450RC 82150051 상승 시 개방 176.7°C[350°F] 137.8°C[280°F]
2450RC 82330014 상승 시 개방 260.0°C[500°F] -33.0°C[-22°F]
2450RC 85990004 상승 시 개방 250.0°C[482°F] 210.0°C[392°F]
2450RCH 80020677 상승 시 개방 246.1°C[475°F] 220.0°C[428°F]
2450RCH 80030275 상승 시 개방 21.1°C[70°F] 5.6°C[42°F]
2450RCH 80040487 상승 시 개방 260.0°C[500°F] 232.2°C[450°F]
2450RCH 80750352 상승 시 개방 116.7°C[242°F] 93.3°C[200°F]
2450RCH 80820902 상승 시 개방 160.0°C[320°F] 126.7°C[260°F]
2450RCH 80870469 상승시 폐쇄 -8.3°C[17°F] 0.0°C[32°F]
2450RCH 81060075 상승시 폐쇄 47.8°C[118°F] 62.8°C[145°F]
2450RCH 81380040 상승 시 개방 157.2°C[315°F] 117.8°C[244°F]
2450RCH 82000050 상승 시 개방 93.3°C[200°F] 82.2°C[180°F]
2450RCH 86250002 상승 시 개방 157.2°C[315°F] 128.9°C[264°F]
2450RCHG 8138051 상승 시 개방 135.0°C[275°F] 121.1°C[250°F]
2450RCHG 8138052 상승 시 개방 65.6°C[150°F] 65.6°C[150°F]
2455RC 01740113 상승 시 개방 176.7°C[350°F] 93.3°C[200°F]
2455RC 02140006 상승 시 개방 168.3°C[335°F] 148.9°C[300°F]
2455RC 02180018 상승 시 개방 210.0°C[410°F] 191.7°C[12°F]
2455RC 80580153 상승 시 개방 71.1°C[160°F] 37.8°C[100°F]
2455RC 80750269 상승 시 개방 48.9°C[120°F] 32.2°C[90°F]
2455RC 80821003 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 184.4°C[364°F]
  • 다음 50개 결과 보기
  • 페이지
    178
    사각 박스

    고온
    0°C~260°C [32°F~500°F]의 온도 범위에서 작동합니다.

    사각 박스

    VRS 고온 시리즈
    최고 260°C [450°F]의 온도에 노출되는 센서

    사각 박스

    Honeywell Zephyr™ HAF 시리즈 - 높은 정확도 ±50SCCM~±750SCCM
    보정됨 ● ±50SCCM ~ ±750SCCM ● 아날로그 또는 디지털 출력

    사각 박스

    Honeywell Zephyr™ HAF 시리즈 - 높은 정확도 10SLPM~300SLPM
    보정됨 ● 10SLPM~300SLPM ● 디지털 출력

    사각 박스

    온도 센서 및 열 감지 요소
    RTD 및 서미스터 감지 요소 및 패키지형 온도 탐침, 정밀하고 높은 신뢰성을 지닌 상업용 서모스탯/열 스위치입니다.

    사각 박스

    온도 및 진동 - 모델 MAT53
    범용 가속도계 ● 2Hz ~ 10kHz ● 온도(전류) 및 진동(mV) 출력

    사각 박스

    Honeywell Zephyr™ HAF 시리즈 - 높은 정확도 10SLPM~300SLPM
    보정됨 ● 0SLPM~300SLPM ● 디지털 출력

    사각 박스

    R300 시리즈
    액침 ● RTD ● 스테인레스강 폐쇄 탐침 팁 ● 오버 몰드 된 커넥터

    사각 박스

    HEL-700 시리즈
    100오옴 또는 1000오옴 플레티넘 RTD ● -75°C to 500°C ● 도선이 있는 TFE 테플론 또는 유리섬유 알루미나 튜브

    사각 박스

    3MS1 QPL 시리즈
    군수용 ● QPL ● 각 장치 100% 검사됨 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3MS1 QPL 시리즈
    군수용 ● QPL ● 각 장치 100% 검사됨 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3153 시리즈
    소형, 로우 프로파일 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3153 시리즈
    소형, 로우 프로파일 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3500 시리즈
    군수용 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3500 시리즈
    군수용 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    112 시리즈
    대형 밀폐식 유리 비드, 인접 리드 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    산업용 VRS
    다양한 제품이 범용 요구조건은 물론 산업용 고출력/고해상도/고온 및 위험한 장소의 요구조건을 충족합니다.

    사각 박스

    3100 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지

    사각 박스

    C3400 시리즈
    Kapton® 절연 또는 Kapton 절연 고온 ● 씬 프로파일 및/또는 낮은 재료 가스배출이 요구되는 곳에서 사용 ● 다양한 지오메트리

    사각 박스

    기본 ABP 시리즈
    보정됨 ● ±1.5%FSS TEB ● 저압 ● 차동 또는 게이지 ● 디지털 또는 아날로그 출력 ● DIP, 무연 SMT, SMT ● 비용 효율적

    사각 박스

    HDLS 표준 시리즈
    견고한 금속 하우징 ● 플러그인 및 비플러그인 ● IP65/66/67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL/CSA/CE/CCC 승인

    사각 박스

    플렉서블 히터
    플랫, 주조 형상, 나선형 랩, 합성 및 고온 구성. 단일, 다중 또는 가변 와트로 사용 가능합니다. 맞춤형 버전입니다.

    사각 박스

    소형 가속도계
    산업 및 자동화 적용 분야용 로우 프로파일 가속도계 ● 2Hz 최대 30kHz ● IEPE, mV/G, 분리 ac 또는 전하 출력(pC/G)

    사각 박스

    스위치
    다양한 전기기계식 스위치: 스냅액션, 리미트, 토글 등. 밀폐, 무선 및 위험 지역용 애플리케이션 포함

    사각 박스

    패시브 속도 센서
    VRS 센서는 타겟이 이전 센서를 회전할 때 아날로그 전압 출력을 생성합니다. 출력을 디지털 신호로 처리하는 데 필요한 전기 인터페이스를 분리합니다.

    사각 박스

    3100U 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    전하 출력
    자가발전 로우 프로파일 압전 가속도계 ● 10kHz, 18kHz, 30kHz ● 전하 출력 또는 향상된 감도 출력(pC/G)

    사각 박스

    채광/건설 차량
    Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다.

    사각 박스

    초소형 가속도계
    경량, 로우 프로파일 증폭 압전 가속도계 ● 25kHz 또는 45kHz ● IEPE, mV/G 또는 pC/G 전하 출력

    사각 박스

    13mm 시리즈
    비증폭 ● 절대 및 밀폐 게이지 ● 침수 부품 316L SS ● 0psi-500psi ~ 0psi-5000psi ● 리본 케이블 단자부

    사각 박스

    모델 13
    초소형 압축 로드셀 ● 150g~1,000lb 수용 ● ±0.8% 실물 크기 정확도 ● 스테인리스강, 단일 다이어프램 설계

    사각 박스

    SCXL 시리즈
    보정됨 ● 보정 제로 및 스팬 ● mV 출력 ● 저소음 ● 소형 크기 ● 고임피던스 ● 매우 낮은 압력 분해능

    사각 박스

    콤팩트 및 소형 압력 트랜스듀서
    매우 작은 공간용 플러시 장착, 로우 프로파일 설계 및 플러시 다이어프램을 갖춘 풀라인 경량 초소형 압력 트랜스듀서.

    사각 박스

    EX25 2D 스캔 엔진
    근거리 및 원거리 필드를 읽는 자동 포커스 ● 전방향 ● 향상된 판독 범위 ● 더 넓은 광각 ● 고품질 이미지 캡처 ● 견고한 구조

    사각 박스

    HLC2705
    측방 관측 엔코더 탐지기 ● 0,46mm 해상도 ● 속도/방향(태코미터 출력) ● 스루홀, PC 장착

    사각 박스

    모션 및 위치 센서
    엔코더, 각도/회전 포텐셔미터, 비접촉 홀 이펙트 위치 센서, 리졸버, 토크 및 가속도계

    사각 박스

    원샷
    자동 재설정 서모스탯이 필요 없는 적용 가능 분야를 위한 상한 장치

    사각 박스

    194 시리즈
    유니커브, 절연 리드, 에폭시 코팅 ● -60°C~150°C[-76°F~302°F]

    사각 박스

    N5X80 시리즈 2D 스캔 엔진
    소형, 경량 및 내구성이 뛰어남 ● LED 또는 레이저 조준기 ● 전방향 ● 디코딩됨 또는 디코딩되지 않음

    사각 박스

    N5X00 시리즈 2D 스캔 엔진
    소형, 경량 및 내구성이 뛰어남 ● LED 또는 레이저 조준기 ● 전방향 ● 대부분의 범용 데이터 수집 응용 분야에서 사용

    사각 박스

    MLH 시리즈
    증폭 ● ±2%FSS TEB ● 게이지 및 밀폐형 게이지 ● 304L SS 포트, Haynes 214 합금 다이어프램, 플라스틱 본체 ● 6bar~550bar | 0psi~8000psi

    사각 박스

    모델 TJE
    범용 게이지/절대 압력 트랜스듀서 ● 0.5psig/a ~ 60,000psig/a ● ±0.10% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    AWM700 시리즈
    보정됨 ● 200SLPM, ±300SLPM ● 아날로그 출력

    사각 박스

    아날로그 원격 측정(WDC) 토크 트랜스듀서
    토크, HP 및 RPM 감지 ● 비접촉 무선 원격 측정 기술로 열전쌍 데이터 전송 ● RF 변조 유형은 FSK 및 PWM을 포함합니다.

    사각 박스

    N670X 시리즈 2D 스캔 엔진
    초소형 ● 확장된 판독 범위 ● 탁월한 모션 허용 오차 ● Laser and LED aimers ● 극한 온도 견딤 ● 저전력 소비

    사각 박스

    모델 102
    S형/Z빔 로드셀 ● 20kg~1,000kg 수용 ● ±0.02% 실물 크기 정확도

    사각 박스

    23 FW 시리즈
    원피스 22.2mm 근접 센서 ● 스테인리스강 감지면 ● 상시 개방, 전류 싱킹

    사각 박스

    TruStability™ HSC 시리즈
    보정됨 ● ±1%FSS~±3%FSS TEB ● 초저(차동, 게이지), 저(절대, 차동, 게이지) ● 디지털 또는 아날로그 출력 ● DIP, SIP, SMT

    사각 박스

    Test and Measurement 장비
    설명 없음

    사각 박스

    EV14 1D 스캔 엔진
    EV15의 가치 버전 ● 선형 CMOS 센서 액티브 픽셀 센서 기술 기반 ● 공간이 제한된 장치에서 뛰어난 스캔 성능을 제공하는 소형 크기

  • 다음 50개 결과 보기
  • 필터링 기준


  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink