검색 결과
제품 | 기능적 속성 | 개방 온도 | 폐쇄 온도 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
3004 00020025 | 상승 시 폐쇄 | 최소 126.7°C[260°F] | 최대 132.2°C[270°F] |
![]() |
3004 00040028 | 상승 시 개방 | 128.3°C[263°F] | 최대 차동 6.7°C[12°F] |
![]() |
3004 00050014 | 상승 시 개방 | 71.1°C[160°F] | 60.0°C[140°F] |
![]() |
3004 00120035 | 상승 시 개방 | 40.0°C[104°F] | 최대 차동 4.4°C[8°F] |
![]() |
3004 00190011 | 상승 시 개방 | 60.0°C[140°F] | 43.3°C[110°F] |
![]() |
3004 00310015 | 상승 시 개방 | 70.0°C[158°F] | 52.8°C[127°F] |
![]() |
3004 00500002 | 상승 시 개방 | 90.0°C[194°F] | 80.0°C[176°F] |
![]() |
3004 00600002 | 상승 시 개방 | 97.8°C[208°F] | 최대 차동 5.6°C[10°F] |
![]() |
3004 00830002 | 상승 시 개방 | 57.8°C[136°F] | 48.9°C[120°F] |
문서 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
---|
Test Tab