반응형 Endeca 검색
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162660==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과



  제품  제품 유형  표준 공장 설정점  접점  내압
77342XX 진공 스위치 1.1in-Hg, 2in-Hg, 4in-Hg, 6in-Hg, 8in-Hg, 10in-Hg, 12in-Hg, 14in-Hg, 16in-Hg, 18in-Hg, 20in-Hg, 22in-Hg, 24in-H2O, 25in-H2O, 28in-H2O 및 35in-H2O 은 합금, 금 도금 해당 없음
77343XX 진공 스위치 1.1in-Hg, 2in-Hg, 4in-Hg, 6in-Hg, 10in-Hg, 13in-Hg, 15in-Hg, 17in-Hg, 20in-Hg, 22in-Hg, 24in-H2O, 25in-H2O 및 28in-H2O 은 합금, 금 도금 해당 없음
77344XX 진공 스위치 1.4in-Hg, 1.5in-Hg, 1.8in-Hg, 2in-Hg, 4in-Hg, 9in-Hg, 12in-Hg, 22in-Hg 및 20in-H2O 은 합금, 금 도금 해당 없음
77345XX 진공 스위치 1.1in-Hg, 1.5in-Hg, 3in-Hg, 4in-Hg, 8in-Hg, 9in-Hg, 12in-Hg, 22in-Hg, 22in-H2O 및 25in-H2O 은 합금, 금 도금 해당 없음
78813XX 진공 스위치 4in-Hg 은 합금, 금 도금 해당 없음
78815XX 진공 스위치 6in-Hg 및 10in-Hg 은 합금, 금 도금 해당 없음
78816XX 진공 스위치 9in-Hg 은 합금, 금 도금 해당 없음
  • 페이지
    3
    사각 박스

    진공 스위치
    진공 스위치는 극한의 온도에서 탁월한 세트 포인트 무결성, 다양한 단자 및 다양한 유체와의 호환성을 제공합니다.

    사각 박스

    5000 시리즈(진공)
    직접 작동 블레이드 접촉부 ● 공장 설정 1.1in-Hg ~ 22in-Hg ● 다양한 커넥터 및 단자 ● 30in-Hg 보호 ● 150psi 버스트

    사각 박스

    엔진
    Honeywell은 차량 엔진에 사용될 수 있는 다양한 센서와 스위치를 제조합니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf Central Vacuum Cleaner System 응용 분야 노트 English 24.4KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink