반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  기능적 속성  개방 온도  폐쇄 온도
3100 00030605 상승 시 개방 96.1°C[205°F] 최대 차동 6.7°C[12°F]
3100 00150030 상승시 폐쇄 2.8°C[37°F] 12.8°C[55°F]
3100 00500037 상승 시 개방 105.0°C[221°F] 95.0°C[203°F]
3100 02600001 상승 시 개방 260.0°C[500°F] 200.0°C[392°F]
3100 03810002 상승 시 개방 81.7°C[179°F] 최대 차동 5.6°C[10°F]
3106 00030114 상승시 폐쇄 최대 차동 4.4°C[8°F] 55.0°C[131°F]
3106 00040028 상승시 폐쇄 107.2°C[225°F] 23.9°C[75°F]
3106 00430071 상승 시 개방 76.7°C[170°F] 65.6°C[150°F]
3106 01450007 상승 시 개방 115.0°C[239°F] 100.0°C[212°F]
3106 02030004 상승 시 개방 70.0°C[158°F] 50.0°C[122°F]
3106 02810001 상승 시 개방 100.0°C[212°F] 90.0°C[194°F]
3106U 00010049 상승 시 개방 50.0°C[122°F] 37.8°C[100°F]
3106U 00060027 상승시 폐쇄 최대 차동 4.4°C[8°F] 67.8°C[154°F]
3106U 00450126 상승 시 개방 71.1°C[160°F] 60.0°C[140°F]
3106U 01820002 상승 시 개방 15.6°C[60°F] 4.4°C[40°F]
3150 00010293 상승 시 개방 1.1°C~4.4°C[2°F~8°F] 4.4°C[40°F]
3150 00150041 상승 시 개방 110.0°C[230°F] 최대 차동 4.4°C[8°F]
3150 00200526 상승 시 개방 78.9°C[174°F] 67.8°C[154°F]
3150 00230082 상승시 폐쇄 최대 차동 5.6°C[10°F] 57.2°C[135°F]
3150 00260102 상승시 폐쇄 최대 차동 4.4°C[8°F] 85.0°C[185°F]
3150 00500003 상승시 폐쇄 1.1°C~4.4°C[2°F~8°F] 57.2°C[135°F]
3150 00770021 상승시 폐쇄 최대 차동 3.3°C[6°F] 60.0°C[140°F]
3150 00870006 상승시 폐쇄 최대 차동 3.3°C[6°F] 0.0°C[32°F]
3150 01500002 상승시 폐쇄 54.4°C[130°F] 65.6°C[150°F]
3150U 00090182 상승 시 개방 140.0°C[284°F] 최대 차동 5.6°C[10°F]
3156 00530006 상승시 폐쇄 101.7°C[215°F] 45.0°C[113°F]
3156 00010001 상승 시 개방 75.0°C[167°F] 69.4°C[157°F]
3156 00090009 상승 시 개방 76.7°C[170°F] 48.9°C[120°F]
3156 00200031 상승시 폐쇄 54.4°C[130°F] 65.6°C[150°F]
3156 00230057 상승시 폐쇄 87.8°C[190°F] 104.4°C[220°F]
3156 00260031 상승시 폐쇄 73.9°C[165°F] 3.9°C[7°F]
3156U 00490004 상승 시 개방 42.7°C[109°F] 최대 차동 3.3°C[6°F]
3156U 00960002 상승시 폐쇄 100.0°C[212°F] 70.0°C[158°F]
3156U 01430001 상승 시 개방 70.0°C[158°F] 37.8°C[100°F]
3800 00020025 상승 시 개방 최대 101.7°C[215°F] 최소 32.2°C[90°F]
3800 00090069 상승시 폐쇄 최대 차동 4.4°C[8°F] 45.0°C[113°F]
3800 00150005 상승시 폐쇄 35.0°C[95°F] 40.0°C[104°F]
3800 00230003 상승 시 개방 100.0°C[212°F] 32.2°C[90°F]
3800 00390003 상승 시 개방 115.0°C[239°F] 100.0°C[212°F]
3800 00450004 상승 시 개방 205.0°C[401°F] 195.6°C[384°F]
3800 00470003 상승 시 개방 130.0°C[266°F] 123.9°C[255°F]
3800 00490003 상승시 폐쇄 40.6°C[105°F] 57.2°C[135°F]
3800 00500001 상승 시 개방 60.0°C[140°F] 50.0°C[122°F]
3800 00520001 상승 시 개방 27.8°C[82°F] 21.1°C[70°F]
  • 페이지
    44
    사각 박스

    밀폐형
    케이스는 단자 접합부가 glass-to-metal seal 처리된 밀폐된 스틸 하우징을 형성하기 위해 레이저 용접합니다.

    사각 박스

    비밀폐형
    케이스는 단자 접합부가 glass-to-metal seal 처리된 밀폐된 스틸 하우징을 형성하기 위해 레이저 용접을 하지 않습니다.

    사각 박스

    HE 시리즈
    밀폐된 스테인리스강 ● MIL-S-8805 당, 밀폐 상징 5 ● 2개 또는 4개의 SPDT 회로 ● 1A, 5A, 7A(저항)

    사각 박스

    HS 시리즈
    1A ac(UL & CSA) ● 최대 25A ● 다양한 액추에이터 ● 25,4mm 센터 사이드 마운트 ● MIL-PRF-8805, UL, & CSA 목록

    사각 박스

    HM 시리즈
    최대 4A ac(400Hz) & dc ● SPDT ● 다양한 보조 액추에이터 및 단자 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트 ● MIL-PRF-8805 & UL 목록

    사각 박스

    3106 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 금합금 접점

    사각 박스

    300 FW 시리즈
    투피스 ECKO 근접 센서 ● 차폐 감지면 ● 상시 개방/폐쇄, 전류 싱킹

    사각 박스

    서모스탯/열 스위치
    지정된 온도에 도달하면 전기 접촉을 차단합니다. 상업용, 극한 환경 및 군사/항공우주 버전입니다.

    사각 박스

    3MS1 QPL 시리즈
    군수용 ● QPL ● 각 장치 100% 검사됨 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    SD2440
    소형, 필 IR 포토트랜지스터 ● 0.5mA 최소 광전류 ● 48° 각도 응답 ● 15μs 보통 상승/하강 시간 ● 0.062in 구멍

    사각 박스

    오버윙/메인 비상구
    상태와 배치를 모니터링하는 데 사용되는 스위치 및 센서.

    사각 박스

    푸시버튼 스위치
    푸시버튼은 점등 또는 소등 상태에서 사용 가능하며 수동 조작 기능을 개선하고 스냅인 옵션과 다양한 단자, 버튼, 크기 및 기능을 제공합니다.

    사각 박스

    SE2460
    소형 필 GaAs IR 방출기 ● 18° 빔 각 ● 935nm 출력 파장 ● 0.062in 구멍

    사각 박스

    3MS1 QPL 시리즈
    군수용 ● QPL ● 각 장치 100% 검사됨 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    126 시리즈
    매칭 대형 유리 비드 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    SE2470
    소형 필 AlGaAs IR 방출기 ● 18° 빔 각 ● 880nm 출력 파장 ● 0.062in 구멍

    사각 박스

    3150 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일

    사각 박스

    3153 시리즈
    소형, 로우 프로파일 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    112 시리즈
    대형 밀폐식 유리 비드, 인접 리드 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    135 시리즈
    유리에 밀폐된 칩, DO-35 유형 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    3156 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일 ● 금합금 접점

    사각 박스

    111 시리즈
    소형 밀폐식 유리 비드, 축 리드 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    129 시리즈
    매칭 대형 유리 탐침 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    3100U 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    128 시리즈
    매칭 미니 유리 탐침 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    SD2420
    소형 필 IR 탐지기 ● PN 실리콘 포토다이오드 ● 7µA 최소 광전류 ● 48° 각도 응답 ● 금속 패키지

    사각 박스

    3200 시리즈
    NASA 인증 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    115 시리즈
    헤더 어셈블리의 비드 E-I 테스트되고 매치됨 ● -60°C~300°C [-76°F~572°F]

    사각 박스

    Integral Health Monitoring (IHM) Sensors
    현대 항공기의 증가하는 간접 조명, EMI 및 진동 요건을 충족하도록 설계되었습니다.

    사각 박스

    3156 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일 ● 금합금 접점

    사각 박스

    3153 시리즈
    소형, 로우 프로파일 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3500 시리즈
    군수용 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3100 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지

    사각 박스

    SD2410
    소형 필 IR 탐지기 ● 0.062in 구멍 ● 1.0mA 최소 광전류 ● 48° 각도 응답 ● 금속 패키지

    사각 박스

    정밀
    하이엔드 및 극한 환경 조건에서 잠재적으로 사용할 수 있는 다양한 서모스탯. 맞춤형 버전 사용 가능

    사각 박스

    3500 시리즈
    군수용 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    석유 및 가스 압력 트랜스듀서
    윙 유니온(해머 유니온) 압력 센서는 까다로운 석유 및 가스 적용 분야에 사용하도록 설계되었습니다.

    사각 박스

    3106 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 금합금 접점

    사각 박스

    3001 시리즈
    비밀폐형 ● 로우 프로파일 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지

    사각 박스

    3000 시리즈
    맞춤 패키징 ● 밀폐 ● 엄격한 공차 ● 엄격한 차동 ● 맞춤 탐침 길이 ● 밀폐 커넥터 또는 포팅 구조

    사각 박스

    3800 시리즈
    밀폐 ● 군용 장치가 필요하지 않은 극무 분야에서 사용

    사각 박스

    IHM 시리즈 근접 센서
    선택적 진단 기능이 있는 에어로 프록시: 통합 건강 모니터링 ● 밀폐 ● 플랫폼 접근 방식

    사각 박스

    HR 시리즈
    밀폐된 스테인리스강 ● MIL-S-8805 당, 밀폐 상징 5 ● SPNO, DPDT ● 5A(저항)

    사각 박스

    3004 시리즈
    비밀폐형 ● 로우 프로파일 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 금속 슬리브 인서트/리벳 구조

  • 필터링 기준


  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink