반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  채널  장착  스트로크 범위
1LVTP070BAA 이중 병렬 플랜지 17,78mm[0.70인치]
1LVTP140ADA 이중 병렬 나사식 35,56mm[1.40인치]
1LVTS035ADB 단일 나사식 8,89mm[0.35인치]
1LVTS050ADB 단일 나사식 12,7mm[0.50인치]
1LVTS100BAB 단일 플랜지 25,4mm[1.0인치]
1LVTT070ADB 이중 탠덤 나사식 17,78mm[0.70인치]
1LVTT140ADB 이중 탠덤 나사식 35,56mm[1.40인치]
1LVTT140BDB 이중 탠덤 플랜지 35,56mm[1.40인치]
  • 페이지
    5
    사각 박스

    항공우주 위치 측정
    가장 까다로운 항공우주 및 군수용으로 특별히 설계된 항공우주 위치 측정 제품입니다.

    사각 박스

    모션 및 위치 센서
    Rotary potentiometers, magnetic position sensors, resolvers, proximity sensors, & aerospace position measurement.

    사각 박스

    Honeywell Hawk™ 1인치 시리즈
    완전 수납형 리졸버 베어링/샤프트 ● 1in 직경 ● 1배속 ● 변압기(360°+ 기계식) 중복

    사각 박스

    군용 장갑 차량 개요
    군용 장갑 차량은 정확성과 속도가 중요합니다. 이러한 차량은 가혹한 환경과 작업 환경에서 견딜 뿐만 아니라 이를 능가할 수 있는 감지 및 스위칭 솔루션이 필요합니다.

    사각 박스

    크레인 개요
    Honeywell S&C의 뛰어난 스위치, 센서 및 차량 제어 솔루션은 고성능 부품 및 적용 분야와 함께 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다. 당사의 광범위한 포트폴리오는 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등과 헤드라이트는 물론 엔진 및 트랜스미션 분야의 수많은 솔루션을 제조합니다.