반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품  압력 범위  압력 장치  출력  습식 부품 재질  매질
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    30
    사각 박스

    산업용 압력 트랜스듀서
    산업, 공정 및 OEM 테스트 및 측정 분야에 적합한 비용 효율적인 범용 압력 트랜스듀서.

    사각 박스

    Precision/Technical Grade Pressure Transducers: 모델 수퍼 TJE
    초정밀 수퍼 TJE 압력 센서는 초고온 및 고압 측정 요구조건에도 견딜 수 있습니다.

    사각 박스

    T&M 압력 트랜스듀서
    일반 산업 공정에서 전문적인 위험 장소에 이르기까지 시험 및 측정 사양을 위한 절대압 및 게이지 압력 센서

    사각 박스

    압력 센서 및 트랜스듀서
    보드 장착 또는 헤비듀티 압력 측정 솔루션, 다양한 포트, 커넥터, 출력 및 압력 범위를 선택하여 쉽게 구성할 수 있습니다.

    사각 박스

    헤비듀티 압력 트랜스듀서
    가장 까다로운 응용 분야용으로 제작되었습니다. 당사의 헤비듀티 압력 제품은 향상된 품질, 신뢰성 및 서비스로 업계에 널리 알려져 있습니다.

    사각 박스

    일반 공정 압력 트랜스듀서
    실리콘 기반 또는 호일 기반 스트레인 게이지 기술의 압력 및 차압 센서는 다양한 유형의 적용 분야에 이상적입니다.

    사각 박스

    보드 장착 압력 센서
    산업용 등급 센서 제품 라인: 미디어 격리 설계, 다중 포트 및 콘센트, 전기 구성, 0psi - 250psi 범위를 갖추었습니다.

    사각 박스

    모델 TJE 중간
    초정밀도 범위, 습식/습식, 차동 압력 트랜스듀서 ● 50psid~750psid ● ±0.10% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    포일 일반 공정 압력 트랜스듀서
    포일 기반 스트레인 게이지 기술로 이러한 센서가 실리콘 기반 또는 미세 가공 센서를 손상시킬 수 있는 압력을 견딜 수 있습니다.

    사각 박스

    차량 섀시 분야 개요
    속도, 압력, 위치 및 온도는 차량 섀시의 기본적이고 중요한 기능입니다. Honeywell S&C 센서 및 스위치는 이러한 기능과 그 밖의 기능을 훨씬 효율적으로 처리합니다.

    사각 박스

    기본 NBP 시리즈
    비보정 ● 저압 ● 절대, 게이지 ● mV 출력 ● DIP, 무연 SMT, SMT ● 정확도: ±0.25%FSS BFSL ● 비용 효율적

    사각 박스

    모델 TJE
    범용 게이지/절대 압력 트랜스듀서 ● 0.5psig/a ~ 60,000psig/a ● ±0.10% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    군용 장갑 차량 개요
    군용 장갑 차량은 정확성과 속도가 중요합니다. 이러한 차량은 가혹한 환경과 작업 환경에서 견딜 뿐만 아니라 이를 능가할 수 있는 감지 및 스위칭 솔루션이 필요합니다.

    사각 박스

    실리콘 범용 압력 트랜스듀서
    실리콘 압력 센서는 전체 용접 스테인리스강 구조를 특징으로 하며 고정확도를 요구하는 견고한 산업용으로 제작됐습니다.

    사각 박스

    기본 IBP 시리즈
    보정됨 ● 저압 ● 게이지 ● mV 출력 ● DIP, 무연 SMT, SMT ● 정확도: ±0.25%FSS BFS ● 비용 효율적

    사각 박스

    냉동
    산업용 냉동에 사용되는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    모델 Z
    범용 게이지/절대 압력 트랜스듀서 ● 0.5psig/a ~ 60,000psig/a ● ±0.25% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    기계, 안전, 공장 현장

    사각 박스

    차량 엔진 분야 개요
    Honeywell은 차량 엔진에 사용될 수 있는 다양한 센서와 스위치를 제조합니다. 이러한 제품들은 반복적이고 정확한 감지, 낮은 고장률 및 운영 비용, 향상된 엔지니어링 지원을 제공합니다.

    사각 박스

    모델 Z 중간
    중간 범위, 습식/습식, 차압 트랜스듀서 ● 50psid~750psid ● ±0.25% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    컴프레서 및 펌프
    에어 컴프레서 및 펌프용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    MicroPressure MPR 시리즈
    교정됨, 보정됨 ● 컴팩트 ● 높은 정확도 ● 낮은 ±1.5%FSS TEB ● 저압 ● 절대 또는 게이지 ● 디지털 출력 ● 무연 SMT

    사각 박스

    엔진 트랜스미션 분야 개요
    까다로운 트랜스미션 제어 분야에서 Honeywell 센서, 스위치 및 제어 장치는 경쟁 업체보다 예측력이 뛰어나고 작동이 부드럽고 서비스 수명, 안정성 및 품질이 우수합니다.

    사각 박스

    밸브 - 위생 및 식음료 개요
    위생 압력 밸브 및 식음료 압력 밸브는 위생 환경에서 제어용으로 설계되었습니다. 일반적으로 고순도 분야용 스테인리스강으로 제작됩니다.

    사각 박스

    프론트 로더 분야 개요
    Honeywell S&C 센서, 스위치 및 제어 장치는 프론트 로더 분야 전반에 걸쳐 찾을 수 있습니다. 이 제품들은 작동자/승차 제어 장치, 자동화 가이드, 자산 추적기로 사용되며 안전과 편의를 제공합니다.

    사각 박스

    투석 분야 개요
    Honeywell은 혈액 투석기에 사용될 수 있는 다양한 센서를 제조합니다. 이러한 센서는 존재/부재를 감지하고, 압력/유량 및 온도를 측정합니다.

    사각 박스

    크레인 개요
    Honeywell S&C의 뛰어난 스위치, 센서 및 차량 제어 솔루션은 고성능 부품 및 적용 분야와 함께 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다. 당사의 광범위한 포트폴리오는 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등과 헤드라이트는 물론 엔진 및 트랜스미션 분야의 수많은 솔루션을 제조합니다.

    사각 박스

    HVAC 분야 개요
    설명 없음

    사각 박스

    인공호흡기 분야 개요
    Honeywell은 인공호흡기에 사용되는 다양한 제품을 제조합니다. 이러한 제품들은 압력, 기류, 온도 및 습도를 제어할 수 있도록 설계되었습니다.

    사각 박스

    밸브 - 포지셔너 및 액추에이터 개요
    밸브 액추에이터는 공정 제어 시스템에서 밸브를 자동으로 열고 닫는 데 사용되는 공압식 또는 전자식 메커니즘입니다. 밸브 액추에이터는 선형 또는 로터리 밸브와 함께 사용할 수 있습니다.

  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink