반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  압력 범위  측정 유형  포트 스타일  전기 연결
PX3AF1BH010BSAAX 0bar~10bar 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH020BSAAX 0bar~20bar 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH030BSCHX 0bar~30bar 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH040BSCHX 0bar~40bar 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH100PSAAX 0psi~100psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH150PSAAX 0psi~150psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH200PSAAX 0psi~200psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH300PSAAX 0psi~300psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH300PSCHX 0psi~300psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH500PSAAX 0psi~500psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH500PSCHX 0psi~500psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH667PSAAX 0psi~667psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH667PSCHX 0psi~667psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BS010BSCHX 0bar~10bar 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BS300PSCHX 0psi~300psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AG1BH010BSAAX 0bar~10bar 밀폐 게이지 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AG1BH016BSCHX 0bar~16bar 밀폐 게이지 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AG1BH025BSAAX 0bar~25bar 밀폐 게이지 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AG1BH046BSAAX 0bar~46bar 밀폐 게이지 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AG1BS016BACHX 0bar~16bar 절대 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AG1BS016BSCHX 0bar~16bar 밀폐 게이지 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AN1BH008BSAAX 0bar~8bar 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AN1BH010BSAAX 0bar~10bar 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AN1BH010BSCHX 0bar~10bar 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AN1BH100PSAAX 0psi~100psi 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AN1BH150PSAAX 0psi~150psi 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AN1BH200PSAAX 0psi~200psi 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AN1BH667PSAAX 0psi~667psi 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AN1BS010BACHX 0bar~10bar 절대 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AN1BS010BSCHX 0bar~10bar 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AN1BS025BSCHX 0bar~25bar 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AN1BS035BSCHX 0bar~35bar 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AN1BS040BSCHX 0bar~40bar 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AN1BS046BSCHX 0bar~46bar 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AN2BS016BACHX 0bar~16bar 절대 1/8-27 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AN2BS100PAAAX 0psi~100psi 절대 1/8-27 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AN2BS250PAAAX 0psi~250psi 절대 1/8-27 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3EG1BS016BSCHX 0bar~16bar 밀폐 게이지 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 케이블 PVC, 3,0m[9.8ft]
PX3EN2BH008BSCHX 0bar~8bar 밀폐 게이지 1/8-27 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 케이블 PVC, 1.0m[3.2ft]
PX3EN2BH010BSCHX 0bar~10bar 밀폐 게이지 1/8-27 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 케이블 PVC, 1.0m[3.2ft]
PX3FF1BH030BSCHX 0bar~30bar 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 케이블 PVC, 2,0m[6.6ft]
PX3FF1BS030BSCHX 0bar~30bar 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 케이블 PVC, 2,0m[6.6ft]
PX3NF1BH030BSCHX 0bar~30bar 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 케이블, XLPE, 2.0m[6.6ft]
PX3NF1BH050BSCHX 0bar~50bar 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 케이블, XLPE, 2.0m[6.6ft]
  • 페이지
    6
    사각 박스

    PX3 시리즈
    증폭 ● ±1%FSS 일반 TEB ● 절대, 밀폐형 게이지 ● Brass C36000 ● 1bar~50bar | 15psi~700psi

    사각 박스

    농업용 차량
    농업용 차량이 효율적이고 안정적으로 작동하도록 지원하는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    냉동
    산업용 냉동에 사용되는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    기계, 안전, 공장 현장

    사각 박스

    채광/건설 차량
    Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다.

    사각 박스

    컴프레서 및 펌프
    에어 컴프레서 및 펌프용 센서 및 스위치.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    27
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers 데이터시트 English 2.2MB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers 설치 안내 English 1.8MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, G2 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 822.2KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, F1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 561.3KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, G1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 675.6KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, T1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 2.1MB
    pdf PX3 Series, cable two wire, G2 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 762.6KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 2.4MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, F1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 640.4KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, M1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 661.7KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, N2 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 2.5MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, N2 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 647.8KB
    pdf PX3 Series, DIN, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 2.5MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, G1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 729.3KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, M1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 2.2MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 794.6KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 582.4KB
    pdf PX3 Series, cable three wire, T1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 473.4KB
    pdf PX3 Series, DIN, N2 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 2.5MB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, F1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 2MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, M1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 744.4KB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial HVAC/R Applications 응용 분야 노트 English 819.1KB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial Refrigeration 응용 분야 노트 English 908.7KB
    pdf Media Compatibility for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series 기술 정보 English 1.4MB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, REACH Certificate of Compliance 기술 정보 English 38.4KB
    pdf Total Error Band Specification for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series 기술 정보 English 285KB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, ROHS2 Certificate of Compliance 기술 정보 English 35.7KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink