반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  작동점  패키지 유형
SM351RT 최소 3G, 평균 7G, 최대 11G SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴
SM353RT 최소 6G, 평균 14G, 최대 20G SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴
SM451R 최소 3G, 평균 7G, 최대 11G 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SM453R 최소 6G, 평균 14G, 최대 20G 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
  • 페이지
    12
    사각 박스

    표준 파워 시리즈
    Omnipolar 자기 저항 ● SOT-23, 플랫 TO-92 스타일 ● 7G 일반, 11G 최대(SM351RT, SM451R), 14G 일반, 20 G 최대(SM353RT, SM453R) ● 3 ~ 24Vdc

    사각 박스

    기본 ABP 시리즈
    보정됨 ● ±1.5%FSS TEB ● 저압 ● 차동 또는 게이지 ● 디지털 또는 아날로그 출력 ● DIP, 무연 SMT, SMT ● 비용 효율적

    사각 박스

    마이크로파워 SL353 시리즈
    다극 홀 이펙트 ● SOT-23 ● ±60G 일반 ● 1.8μA 일반 ● 높은 듀티 사이클(SL353HT), 낮은 듀티 사이클(SL353LT)

    사각 박스

    N670X 시리즈 2D 스캔 엔진
    초소형 ● 확장된 판독 범위 ● 탁월한 모션 허용 오차 ● 레이저 및 LED 조준기 ● 극한 온도 견딤 ● 저전력 소비

    사각 박스

    AWM700 시리즈
    보정됨 ● 200SLPM, ±300SLPM ● 아날로그 출력

    사각 박스

    TruStability™ DPR 시리즈
    보정됨 ● ±1.25%FSS TEB ● 초저압(차동, 게이지) ● 아날로그 출력

    사각 박스

    TruStability™ SSC 시리즈
    보정됨 ● ±2%FSS ~ ±4%FSS TEB ● 초저(차동, 게이지), 저(절대, 차동, 게이지) ● 디지털 또는 아날로그 출력 ● DIP, SIP, SMT

    사각 박스

    TruStability™ HSC 시리즈
    보정됨 ● ±1%FSS~±3%FSS TEB ● 초저(차동, 게이지), 저(절대, 차동, 게이지) ● 디지털 또는 아날로그 출력 ● DIP, SIP, SMT

    사각 박스

    TARS 시리즈
    고성능 IMU ● -245도/초~+245도/초 ● 6 자유도 ● 5V 및 9V~36V ● 소형 폼 팩터

    사각 박스

    패시브 속도 센서
    VRS 센서는 타겟이 이전 센서를 회전할 때 아날로그 전압 출력을 생성합니다. 출력을 디지털 신호로 처리하는 데 필요한 전기 인터페이스를 분리합니다.

    사각 박스

    모델 JH
    Digital pressure gauge ● High pressure grade ● 15000psi~60000psi ● 0.2% FS accuracy ● 15~5 PH 스테인리스강 습식 물질

    사각 박스

    모델 JK
    Digital pressure gauge ● General purpose grade ● 1psi~10000psi ● 0.2% FS accuracy ● Stainless steel wetted material

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    3
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs Datasheet 데이터시트 English 614KB
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs 설치 안내 English 582.5KB
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs 응용 분야 노트 English 374.7KB