반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품 유형 스타일 시리즈
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    14
    사각 박스

    640 시리즈
    0.5W 최대. 쓰루 샤프트, 로우 프로파일 하우징 전도성 플라스틱 포트 ● 강화 열가소성 하우징

    사각 박스

    MKV 시리즈
    1W 정밀 전도성 플라스틱 소자 포트 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 500Ohm ~ 20kOhm 저항

    사각 박스

    RV4 시리즈
    380의 군용 버전 ● 2W 정격 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 100Ohm ~ 5mOhm 저항, 포함

    사각 박스

    53C 시리즈
    380의 저가 버전 ● 2W 정격 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 100Ohm ~ 5mOhm 저항, 포함

    사각 박스

    380/RV4/485/53C/385 시리즈
    2W 전도성 플라스틱 포트 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 스테인리스 하우징

    사각 박스

    392/RV6 시리즈
    0.5W 산업용/군용, 웨이브 솔더링 전도성 플라스틱 포트 ● 0.125in 직경 샤프트 ● 열가소성 하우징

    사각 박스

    SensorCube 시리즈
    1W 밀폐 구조 정밀도 전도성 플라스틱 소자 포트 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 1kOhm ~ 10kOhm 저항

    사각 박스

    392 시리즈
    원본 버전 ● 0.5W 정격 ● 0.125in 직경 샤프트 ● 100Ohm ~ 5mOhm 저항, 포함

    사각 박스

    RV6 시리즈
    392의 군용 버전 ● 0.5W 정격 ● 0.125in 직경 샤프트 ● 100Ohm ~ 5mOhm 저항, 포함

    사각 박스

    380 시리즈
    전도성 플라스틱 포트 ● 2W 정격 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 100Ohm ~ 5mOhm 저항, 포함

    사각 박스

    포텐셔미터
    회전 운동을 전압이나 전류의 매끄러운 저항 변화로 변환하며, 주로 위치 트랜스듀서를 제어하는 데 사용됩니다.

    사각 박스

    전도성 플라스틱 포텐셔미터
    광범위한 저항값에서 사용할 수 있는 콤팩트하고 견고한 후막 장치. 군수용으로 개발된 정밀 기술

    사각 박스

    정밀 전도성 플라스틱 포텐셔미터
    광범위한 저항값에서 사용할 수 있는 콤팩트하고 견고한 후막 장치. 0.25% 정확도, IP67 밀폐, 3천만회의 수명 주기 제공

    사각 박스

    기계, 안전, 공장 현장

  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink