반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과



  제품  기능적 속성  개방 온도  폐쇄 온도
3106 00030114 상승 시 폐쇄 최대 차동 4.4°C[8°F] 55.0°C[131°F]
3106 00040028 상승 시 폐쇄 107.2°C[225°F] 23.9°C[75°F]
3106 00430071 상승 시 개방 76.7°C[170°F] 65.6°C[150°F]
3106 01450007 상승 시 개방 115.0°C[239°F] 100.0°C[212°F]
3106 02030004 상승 시 개방 70.0°C[158°F] 50.0°C[122°F]
3106 02810001 상승 시 개방 100.0°C[212°F] 90.0°C[194°F]
3106U 00010049 상승 시 개방 50.0°C[122°F] 37.8°C[100°F]
3106U 00060027 상승 시 폐쇄 최대 차동 4.4°C[8°F] 67.8°C[154°F]
3106U 00450126 상승 시 개방 71.1°C[160°F] 60.0°C[140°F]
3106U 01820002 상승 시 개방 15.6°C[60°F] 4.4°C[40°F]
  • 페이지
    2
    사각 박스

    3106 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 금합금 접점

    사각 박스

    3106 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 금합금 접점

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink