반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품 유형 스타일 시리즈
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    35
    사각 박스

    SDP8406
    측방 관측 플라스틱 IR 포토트랜지스터 ● 1.8mA 최소 광전류 ● 50° 각도 응답 ● 15μs 보통 상승/하강 시간 ● 0.020in 사각 리드

    사각 박스

    HOA0825
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.5mA ● 4,19mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 출력

    사각 박스

    HOA1879
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.5mA~1.8mA ● 3,18mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 출력

    사각 박스

    HOA0860
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.5mA ● 순방향 전류: 20mA ● 폴리설폰 하우징, 애퍼처 개방 없음

    사각 박스

    HOA0870
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.5mA ● 순방향 전류: 20mA ● 애퍼처 개방이 있는 불투명 폴리설폰 하우징

    사각 박스

    HOA0880
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.5mA ● 순방향 전류: 20mA ● 폴리설폰 하우징, 애퍼처 개방 없음

    사각 박스

    HOA0865
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.5mA ● 순방향 전류: 20mA ● 폴리설폰 하우징, 애퍼처 개방 없음

    사각 박스

    HOA0861
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.0mA ● 순방향 전류: 10mA ● 폴리설폰 하우징, 애퍼처 개방 없음

    사각 박스

    HOA1874
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.8mA~4.0mA ● 3,05mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA1872
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.8mA~4.0mA ● 2,54mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA1889
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.5mA~2.0mA ● 1,78mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 출력

    사각 박스

    HOA0872
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.8mA ● 순방향 전류: 20mA ● 애퍼처 개방이 있는 불투명 폴리설폰 하우징

    사각 박스

    HOA0866
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.0mA ● 순방향 전류: 10mA ● 폴리설폰 하우징, 애퍼처 개방 없음

    사각 박스

    HOA1886
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.3mA~4.0mA ● 5,08mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA0890
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.5mA ● 순방향 전류: 20mA ● 애퍼처 개방이 있는 불투명 폴리설폰 하우징

    사각 박스

    HOA086X/087X 시리즈
    투과형 IR 센서 ● 전류(Ic) 최소: 0.5mA~1.8mA ● 3,18mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 출력

    사각 박스

    HOA0892
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.8mA ● 순방향 전류: 20mA ● 애퍼처 개방이 있는 불투명 폴리설폰 하우징

    사각 박스

    HOA1882
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.3mA~4.0mA ● 5,08mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA0875
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.5mA ● 순방향 전류: 20mA ● 애퍼처 개방이 있는 불투명 폴리설폰 하우징

    사각 박스

    HOA0876
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.0mA ● 순방향 전류: 10mA ● 애퍼처 개방이 있는 불투명 폴리설폰 하우징

    사각 박스

    HOA1887
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.3mA~4.0mA ● 3,18mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA1870
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.3mA ● 0,78mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA1883
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.3mA~4.0mA ● 3,56mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA0891
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.0mA ● 순방향 전류: 10mA ● 애퍼처 개방이 있는 불투명 폴리설폰 하우징

    사각 박스

    HOA1881
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.3mA~4.0mA ● 3,18mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA1884
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.3mA~4.0mA ● 3,18mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA0867
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.8mA ● 순방향 전류: 10mA~20mA ● 폴리설폰 하우징, 애퍼처 개방 없음

    사각 박스

    HOA0881
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.0mA ● 순방향 전류: 10mA ● 폴리설폰 하우징, 애퍼처 개방 없음

    사각 박스

    HOA088X/089X 시리즈
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.5mA~1.8mA ● 3,18mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 출력

    사각 박스

    HOA0877
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.8mA ● 순방향 전류: 20mA ● 애퍼처 개방이 있는 불투명 폴리설폰 하우징

    사각 박스

    HOA0871
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.0mA ● 순방향 전류: 10mA ● 애퍼처 개방이 있는 불투명 폴리설폰 하우징

    사각 박스

    HOA1873
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.3mA~4.0mA ● 2,54mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA1885
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.3mA~4.0mA ● 5,08mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA0882
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.8mA ● 순방향 전류: 20mA ● 폴리설폰 하우징, 애퍼처 개방 없음

    사각 박스

    HOA0862
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.8mA ● 순방향 전류: 20mA ● 폴리설폰 하우징, 애퍼처 개방 없음

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf Infrared Sensors Line Guide 제품 라인 가이드 English 982.9KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink