반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과



  제품  기능적 속성  개방 온도  폐쇄 온도
3156 00530006 상승 시 폐쇄 101.7°C[215°F] 45.0°C[113°F]
3156 00010001 상승 시 개방 75.0°C[167°F] 69.4°C[157°F]
3156 00090009 상승 시 개방 76.7°C[170°F] 48.9°C[120°F]
3156 00200031 상승 시 폐쇄 54.4°C[130°F] 65.6°C[150°F]
3156 00230057 상승 시 폐쇄 87.8°C[190°F] 104.4°C[220°F]
3156 00260031 상승 시 폐쇄 73.9°C[165°F] 3.9°C[7°F]
3156U 00490004 상승 시 개방 42.7°C[109°F] 최대 차동 3.3°C[6°F]
3156U 00960002 상승 시 폐쇄 100.0°C[212°F] 70.0°C[158°F]
3156U 01430001 상승 시 개방 70.0°C[158°F] 37.8°C[100°F]
  • 페이지
    2
    사각 박스

    3156 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일 ● 금합금 접점

    사각 박스

    3156 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일 ● 금합금 접점

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink