반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과



  제품  기능적 속성  개방 온도  폐쇄 온도
2450RG 80010552 상승 시 폐쇄 48.9°C[120°F] 57.8°C[136°F]
2450RG 80020652 상승 시 폐쇄 45.0°C[113°F] 75.0°C[167°F]
2450RG 80040463 상승 시 개방 93.3°C[200°F] 78.3°C[173°F]
2450RG 80820923 상승 시 개방 65.6°C[150°F] 51.7°C[125°F]
2450RG 82040035 상승 시 개방 99.4°C[211°F] 80.0°C[176°F]
2450RG 85770007 상승 시 개방 71.1°C[160°F] 62.8°C[145°F]
2450RG 85890011 상승 시 폐쇄 32.2°C[90°F] 40.6°C[105°F]
2450RG 86930002 상승 시 개방 110.0°C[230°F] 87.8°C[190°F]
  • 페이지
    3
    사각 박스

    2450RG 시리즈
    저전압 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA

    사각 박스

    2450RG 시리즈
    저전압 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA

    사각 박스

    2450RG 시리즈
    저전압 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0