반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과



  제품  기능적 속성  개방 온도  폐쇄 온도
2450RCG 01580042 상승 시 개방 204.4°C[400°F] 171.1°C[340°F]
2450RCG 80750340 상승 시 개방 148.9°C[300°F] 112.8°C[235°F]
2450RCG 80820847 상승 시 개방 115.6°C[240°F] 90.6°C[195°F]
2450RCG 80870479 상승 시 개방 79.4°C[175°F] 51.7°C[125°F]
2450RCG 80870481 상승 시 개방 175.0°C[347°F] 125.0°C[257°F]
2450RCG 82140043 상승 시 폐쇄 43.3°C[110°F] 65.6°C[150°F]
2450RCG 84180065 상승 시 개방 160.0°C[320°F] 140.0°C[284°F]
2450RCG 85950011 상승 시 개방 120.0°C[248°F] 97.8°C[208°F]
2450RCG 86210144 상승 시 개방 115.6°C[240°F] 93.3°C[200°F]
  • 페이지
    1
    사각 박스

    2450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0