반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과



  제품  기능적 속성  개방 온도  폐쇄 온도
3450R 01000340 상승 시 개방 143.3°C[290°F] 121.1°C[250°F]
3450R 02150038 상승 시 개방 67.2°C[153°F] 58.9°C[138°F]
3450R 80430253 상승 시 개방 100.0°C[212°F] 70.0°C[158°F]
3450R 80820990 상승 시 개방 6.7°C[44°F] -1.7°C[29°F]
3450R 80840058 상승 시 개방 75.0°C[167°F] 60.0°C[140°F]
3450R 81290052 상승 시 개방 75.0°C[167°F] 60.0°C[140°F]
3450R 81550022 상승 시 개방 60.0°C[140°F] 52.2°C[126°F]
3450R 82700022 상승 시 폐쇄 48.9°C[120°F] 60.0°C[140°F]
3450R 85170014 상승 시 개방 121.1°C[250°F] 104.4°C[220°F]
3450R 87540001 상승 시 폐쇄 25.0°C[77°F] 2.8°C[99°F]
  • 페이지
    2
    사각 박스

    3450R 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA

    사각 박스

    3450R 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0