반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  압력 범위  압력 장치  출력  습식 부품 재질  매질
060-0708-08TJG 50psi 게이지 비증폭, mV/V 출력 17~4PH 스테인리스강 습식 부품과 호환되는 가스, 액체
060-0708-10TJG 100psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi), 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 습식 부품과 호환되는 가스, 액체
060-0708-12TJG 200psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi), 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 습식 부품과 호환되는 가스, 액체
060-0708-18TJG 500psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi), 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 습식 부품과 호환되는 가스, 액체
060-0743-03TJG 3,000psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi), 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 습식 부품과 호환되는 가스, 액체
060-0743-06TJG 5,000psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi), 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 습식 부품과 호환되는 가스, 액체
060-0743-10TJG 7,500psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi), 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 습식 부품과 호환되는 가스, 액체
060-0743-11TJG 10,000psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi), 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 습식 부품과 호환되는 가스, 액체
060-0761-29TJG 1,000psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi), 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 습식 부품과 호환되는 가스, 액체
  • 페이지
    4
    사각 박스

    모델 TJE
    범용 게이지/절대 압력 트랜스듀서 ● 0.5psig/a ~ 60,000psig/a ● ±0.10% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    모델 TJE 낮음
    낮은 범위, 습식/습식 차동 압력 트랜스듀서 ● 0.5psid~30psid ● ±0.1% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    모델 TJE 중간
    초정밀도 범위, 습식/습식, 차동 압력 트랜스듀서 ● 50psid~750psid ● ±0.10% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    정밀/기술 등급 압력 압력 트랜스듀서: 모델 수퍼 TJE
    초정밀 수퍼 TJE 압력 센서는 초고온 및 고압 측정 요구조건에도 견딜 수 있습니다.