반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과



  제품  기능적 속성  작동 온도  개방 온도  폐쇄 온도
3MS1 00100130 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 46.1°C[115°F] 26.7°C[80°F]
3MS1 00113221 상승 시 폐쇄 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 54.4°C[130°F] 71.1°C[160°F]
3MS1 00123146 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 1.7°C[35°F] -9.4°C[15°F]
3MS1 00140883 상승 시 폐쇄 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 73.9°C[165°F] 90.6°C[195°F]
3MS1 00143157 상승 시 폐쇄 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 46.1°C[115°F] -40.0°C[-40°F]
3MS1 00200935 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 100.0°C[212°F] 90.0°C[194°F]
3MS1 00213045 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 37.8°C[100°F] 26.7°C[80°F]
3MS1 00213241 상승 시 폐쇄 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 최대 차동 4.4°C[8°F] 73.9°C[165°F]
3MS1 00223052 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 32.2°C[90°F] 21.1°C[70°F]
3MS1 00243037 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 71.1°C[160°F] 62.8°C[145°F]
  • 페이지
    4
    사각 박스

    3MS1 QPL 시리즈
    군수용 ● QPL ● 각 장치 100% 검사됨 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3MS1 QPL 시리즈
    군수용 ● QPL ● 각 장치 100% 검사됨 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3500 시리즈
    군수용 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3500 시리즈
    군수용 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0