반응형 Endeca 검색
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161681==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  패키지 유형  작동점
SS411A 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백 최대 60G(25°C)
SS411A-L 플랫 TO-92-스타일, 직선 긴 리드, 대용량팩, 1000개/백 최대 60G(25°C)
SS411A-SP 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 최대 60G(25°C)
SS411A-T3 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스 최대 60G(25°C)
SS413A 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백 최대 140G(25°C)
SS413A-L 플랫 TO-92-스타일, 직선 긴 리드, 대용량팩, 1000개/백 최대 140G(25°C)
SS413A-S 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 대용량팩, 1000개/백 최대 140G(25°C)
SS413A-SP 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 최대 140G(25°C)
SS413A-T2 플랫 TO-92-스타일, 성형 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스 최대 60G(25°C)
SS413A-T3 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스 최대 140G(25°C)
SS511AT SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 최대 60G(25°C)
SS513AT SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 최대 140G(25°C)
  • 페이지
    2
    사각 박스

    SS400, SS500 시리즈
    낮은 가우스, 양극성 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일, SOT-89B 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    SS400 시리즈, SS500 시리즈
    저, 중 가우스 래칭 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일, SOT-89B 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs 데이터시트 English 1.3MB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink