반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과



  제품  기능적 속성  작동 온도  개방 온도  폐쇄 온도
3153 00010044 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 최대 15.6°C[60°F] 최소 4.4°C[40°F]
3153 00010137 상승시 폐쇄 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 12.8°C[55°F] 18.3°C[65°F]
3153 00090035 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 65.6°C[150°F] 48.9°C[120°F]
3153 00160001 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] -5.0°C[23°F] 최대 -15.0°C[5°F]
3153 00200039 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 82.8°C[181°F] 76.7°C[170°F]
3153 00230029 상승시 폐쇄 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 62.8°C[145°F] 71.1°C[160°F]
3153 00300016 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 18.3°C[65°F] -4°C[25°F]
3153 00400001 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 55.6°C[132°F] 50.0°C[122°F]
3153 00530006 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 80.0°C[176°F] 73.9°C[165°F]
3153 00980001 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 5.6°C[42°F] 0.0°C[32°F]
  • 페이지
    2
    사각 박스

    3153 시리즈
    소형, 로우 프로파일 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3153 시리즈
    소형, 로우 프로파일 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink