반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  센서 유형  공급 전압  작동 주파수
ZS-00313-12 혹한 환경 12Vdc~32Vdc 2000Hz
ZS-00357-280 해당 없음 해당 없음 해당 없음
ZS-00380-01 센서 인터페이스 모듈 해당 없음 해당 없음
ZS-00434-01 혹한 환경 14Vdc~33Vdc 2000Hz
  • 페이지
    3
    사각 박스

    ZS 시리즈
    원피스 M12 근접 ● 크래스틴(플라스틱) 감지면 ● 상시 개방/폐쇄, 전류 소싱

    사각 박스

    ZS 시리즈
    원피스 M18 근접 센서 ● 세라믹 감지면 ● 상시 개방, 전류 싱킹

    사각 박스

    300 FW 시리즈
    투피스 ECKO 근접 센서 ● 차폐 감지면 ● 상시 개방/폐쇄, 전류 싱킹

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0