반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과



  제품  기능적 속성  개방 온도  폐쇄 온도
2455RBV 00290111 상승 시 개방 12.8°C[55°F] 4.4°C[40°F]
2455RBV 04490026 상승 시 폐쇄 60.0°C[140°F] 71.1°C[160°F]
2455RBV 81170327 상승 시 개방 87.2°C[189°F] 65.0°C[149°F]
2455RBV 81170354 상승 시 폐쇄 15.6°C[60°F] 26.7°C[80°F]
2455RBV 81170365 상승 시 개방 -11.1°C[12°F] 32.2°C[90°F]
2455RBV 81510033 상승 시 개방 10.0°C[50°F] -1.1°C[30°F]
2455RBV 82340040 상승 시 개방 7.8°C[46°F] 0.0°C[32°F]
2455RBV 84690007 상승 시 개방 12.8°C[55°F] 1.7°C[35°F]
2455RBV 87550001 상승 시 개방 107.2°C[225°F] 51.7°C[125°F]
  • 페이지
    3
    사각 박스

    2455RBV 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 에폭시 사출성형 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    2455RBV 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 에폭시 사출성형 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    2455RBV 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 에폭시 사출성형 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0