반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품 유형 스타일 시리즈
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    3
    사각 박스

    SD3443
    TO-46 플랫한 창 IR 포토트랜지스터 ● 0.5mA 최소 광전류 ● 90° 각도 응답 ● 15μs 보통 상승/하강 시간 ● 0.018in 원형 리드

    사각 박스

    SD5443
    TO-46 돔 렌즈형 IR 포토트랜지스터 ● 8mA 최소 광전류 ● 18° 각도 응답 ● 15μs 보통 상승/하강 시간 ● 0.018in 원형 리드

    사각 박스

    SE5450
    TO-46 돔 렌즈형 GaAs IR 방출기 ● 20° 빔 각 ● 935nm 출력 파장 ● 0.5mW/cm²~1.5mW/cm² 최소 출력

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide 제품 라인 가이드 English 982.9KB
    pdf SD3443/5443 Series Metal Package Phototransistors Catalog Information 카탈로그 정보 English 500.9KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink