반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과



  제품  기능적 속성  개방 온도  폐쇄 온도
2450HR 80010582 상승 시 개방 121.1°C[250°F] 101.7°C[215°F]
2450HR 80030285 상승 시 개방 22.8°C[73°F] 7.2°C[45°F]
2450HR 80040479 상승 시 개방 105.6°C[222°F] 83.3°C[182°F]
2450HR 80750324 상승 시 폐쇄 30.0°C[86°F] 43.3°C[110°F]
2450HR 80920063 상승 시 개방 최대 82.2°C[180°F] 최소 71.1°C[160°F]
2450HR 80980259 상승 시 개방 79.4°C[175°F] 68.9°C[156°F]
2450HR 81460048 상승 시 개방 85.0°C[185°F] 50.0°C[122°F]
2450HR 84450017 상승 시 개방 89.4°C[193°F] 65.6°C[150°F]
  • 페이지
    3
    사각 박스

    2450HR 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA

    사각 박스

    2450HR 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA

    사각 박스

    2450HR 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0