반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  압력 범위  압력 장치  출력  습식 부품 재질  매질
060-0741-03TJD 50psi 차동 2.0mV/V 노미널 4~20mA; 0~5 및 0~10Vdc 이용 가능 17~4PH 스테인리스강 습식 부품과 호환되는 가스, 액체
060-0741-08TJD 100psi 차동 2.0mV/V 노미널 4~20mA; 0~5 및 0~10Vdc 이용 가능 17~4PH 스테인리스강 습식 부품과 호환되는 가스, 액체
060-0741-11TJD 200psi 차동 2.0mV/V 노미널 4~20mA; 0~5 및 0~10Vdc 이용 가능 17~4PH 스테인리스강 습식 부품과 호환되는 가스, 액체
  • 페이지
    1
    사각 박스

    모델 TJE 중간
    초정밀도 범위, 습식/습식, 차동 압력 트랜스듀서 ● 50psid~750psid ● ±0.10% 실제 크기 정확도

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf Model TJE Mid Differential Pressure Transducer Datasheet 데이터시트 영어 279.8KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink