반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  접점  작동 압력  전기 단자부  표준 공장 설정점  커넥터
LEF00045BFPNKABR15 금 도금 0.45bar 도이치 DT04-2P-E005(2핀 커넥터) 3.5psi~150psi M14 x 1.5
LEF01200BFPNKABR15 금 도금 12bar 도이치 DT04-2P-E005(2핀 커넥터) 3.5psi~150psi M14 x 1.5
LER00050TAPNKABA15 금 도금 5psig, 트루 게이지 나사 3.5psi~150psi 1/4-18 NPT
LER00055MAPNKYAA01 금 도금 0,55 바, 트루 게이지 1/4in 스페이드 단자 3.5psi~150psi 1/4-18 NPT
LER01300TBPNKBAA01 금 도금 130psig, 트루 게이지 나사 3.5psi~150psi 1/8-27 NPT
LET00380TBPVKBAA15 금 도금 38psig, 트루 게이지 나사 3.5psi~150psi 1/8-27 NPT
  • 페이지
    8
    사각 박스

    LE 시리즈
    3.5psi~150psi ● 공장 설정 및 현장 조절 ● 금 접점 ● 500psi 보호 ● 구성 가능 ● 스마트 진단 기술 옵션 ● 다수의 포트 및 단자

    사각 박스

    표준 압력 스위치
    이 시리즈는 고압/중압/저압 스위치, 설정점 공장 설정 또는 필드 조정 가능 3.5psi~4500psi, IP67, 및 히스테리시스 옵션을 제공합니다.

    사각 박스

    농업용 차량
    농업용 차량이 효율적이고 안정적으로 작동하도록 지원하는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    엔진
    Honeywell은 차량 엔진에 사용될 수 있는 다양한 센서와 스위치를 제조합니다.

    사각 박스

    잔디 및 정원
    잔디, 정원 및 레저 차량용 센서 및 스위치는 물론 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등도 포함됩니다

    사각 박스

    기계, 안전, 공장 현장

    사각 박스

    채광/건설 차량
    Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다.

    사각 박스

    자재 취급 장비
    Honeywell 스위치, 센서 및 차량 제어 장치에는 자재 취급 차량을 위한 다수의 제품이 포함되어 있습니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    10
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet 데이터시트 English 2.9MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 데이터시트 중국어 간체 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici 데이터시트 이탈리아어 2.9MB
    pdf 50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series 설치 안내 English 2.6MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) 설치 안내 중국어 간체 2.6MB
    pdf Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) 설치 안내 이탈리아어 2.6MB
    pdf 取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) 설치 안내 일본어 2.6MB
    pdf 설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) 설치 안내 한국어 2.6MB
    pdf Honeywell Pressure Switches HP-HE-ME-LP-LE Series Applications 응용 분야 노트 English 1.2MB
    pdf Product Nomenclature - Honeywell Pressure Switches, LP/LE Series 제품 형명 체계 English 1005.6KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink