반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  액추에이터  보호 등급  단자부 유형  하우징 재질
GLLA01A1B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA01A1Y 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA01A2B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA01A2Y 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA01A3B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA01A4J 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA01B 탑 플런저 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA01C 탑롤러 플런저 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA01D 탑 롤러 암 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA03A1B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA03A1Y 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA03A2B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA03A2Y 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA03A3B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA03A4J 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA03B 탑 플런저 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA03C 탑롤러 플런저 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA03D 탑 롤러 암 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA04A1B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA04A1Y 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA04A2B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA04A2Y 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA04A3B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA04A4J 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA04B 탑 플런저 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA04C 탑롤러 플런저 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA04D 탑 롤러 암 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA06A1B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA06A1Y 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA06A2B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA06A2Y 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA06A3B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA06A4J 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA06B 탑 플런저 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA06C 탑롤러 플런저 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA06D 탑 롤러 암 IP66, NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLC01A1B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 20mm[0.79in] 도관 플라스틱
GLLC01A1Y 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 20mm[0.79in] 도관 플라스틱
GLLC01A2B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 20mm[0.79in] 도관 플라스틱
GLLC01A2Y 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 20mm[0.79in] 도관 플라스틱
GLLC01A3B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 20mm[0.79in] 도관 플라스틱
GLLC01A4J 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 20mm[0.79in] 도관 플라스틱
GLLC01B 탑 플런저 IP66, NEMA 1, 12, 13 20mm[0.79in] 도관 플라스틱
GLLC01C 탑롤러 플런저 IP66, NEMA 1, 12, 13 20mm[0.79in] 도관 플라스틱
GLLC01D 탑 롤러 암 IP66, NEMA 1, 12, 13 20mm[0.79in] 도관 플라스틱
GLLC03A1B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 20mm[0.79in] 도관 플라스틱
GLLC03A1Y 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 20mm[0.79in] 도관 플라스틱
GLLC03A2B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 20mm[0.79in] 도관 플라스틱
GLLC03A2Y 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 20mm[0.79in] 도관 플라스틱
GLLC03A3B 사이드로터리 IP66, NEMA 1, 12, 13 20mm[0.79in] 도관 플라스틱
  • 다음 22개 결과 보기
  • 페이지
    1
    사각 박스

    GLL 시리즈
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● 플라스틱 하우징 ● 일체형 액추에이터 ● IP66 밀폐 ● 20mm ~ 22 mm 장착 ● cULus/CE/CCC 승인

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    2
    pdf MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches 데이터시트 English 4.4MB
    pdf 50012101: GLL Series Limit Switch 설치 안내 English 1MB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink