반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  범위  작동  출력  정확도
060-0238-05 500lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
060-0238-07 1,000lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
060-0238-10 2,000lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
060-0239-08 10,000lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
060-0240-02 20,000lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
060-0241-04 50,000lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
  • 페이지
    2
    사각 박스

    모델 53
    저비용 소형 로드셀 ● 5lb~50,000lb 수용 ● 스테인리스강 다이어프램 설계

    사각 박스

    소형 - 스테인리스강 로드셀
    소형 크기: 12,7mm~35,05mm 직경 & 11,43~38,1mm 높이, 부하 범위: 50g~10000lbs, 0.5N~5kN 또는 5lbs~50000lbs

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf Model 53 Economical Load Cell Datasheet 데이터시트 English 402.9KB