반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품  접점  작동 압력  전기 단자부  표준 공장 설정점  커넥터
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    611
    사각 박스

    ME 시리즈
    25psi~350psi ● 공장 설정 및 현장 조절 ● 금 접점 ● 4,000 내성 ● 스마트 진단 기술 옵션 ● 손쉬운 구성 ● 다수의 포트 및 단자

    사각 박스

    MT 시리즈
    dc 10A(UL, CSA) ● dc 응용 분야용으로 자기 블로우아웃 접촉 설계 ● 다양한 액추에이터 및 단자부 ● 25,4mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    3455RBVG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 에폭시 사출성형 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    SNDH-T 시리즈
    직각 출력을 가진 홀 이펙트 속도 및 방향 센서 ● 4.5Vdc ~ 18Vdc 공급 전압 ● 1Hz ~ 15kHz 작동 주파수

    사각 박스

    3455RBVG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 에폭시 사출성형 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    PX2 시리즈
    증폭 ● ±2%FSS TEB ● 절대, 밀폐형 게이지, 벤트형 게이지 ● 304 SS ● 1bar~70bar | 100kPa~7MPa | 15psi~1000psi

    사각 박스

    MY 시리즈
    220Vac, 5A; 24Vdc, 5A ● 220Vac 3A; 24Vdc, 3A ● 5A, 3A 캐리 전류; 1100VA, 120W(5A); 660VA, 72W (3A) 최대 스위칭 ● DPDT, 4PDT

    사각 박스

    3455RBVG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 에폭시 사출성형 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    14CE100 시리즈
    ATEX (CE) ● IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    사각 박스

    FSG 시리즈
    0N ~ 20N 힘 범위 ● 비증폭, 비보정 ● 360mV 일반 출력 ● 극히 낮은 굴절

    사각 박스

    129 시리즈
    매칭 대형 유리 탐침 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    N360X 시리즈 2D 스캔 엔진
    초소형 ● 손쉬운 통합 ● 디코딩되지 않음 ● LED (N3601) 또는 레이저 (N3603) 조준 시스템 ● N660X 시리즈 및 N670X 시리즈와 호환

    사각 박스

    CM 시리즈 2D 이미저 모듈
    컴팩트 ● 슬라이더 브래킷이 USB 케이블을 단단히 고정 ● 10 장착 구멍 ● 적색 또는 백색 LED ● 4가지 광학 옵션 ● 극한 온도 견딤

    사각 박스

    2450CMG 시리즈
    저전압 ● 수동 ● 세라믹 ● 상승 시 개방 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    VRS 범용 시리즈
    중속에서 고속 또는 비교적 작은 에어갭을 가진 전기적으로 잡음이 많은 환경

    사각 박스

    AWM40000 시리즈
    보정 또는 비보정 ● ±30 SCCM, 1000 SCCM ● 아날로그 출력

    사각 박스

    SPT 시리즈
    증폭 및 비증폭 ● 절대, 게이지, 밀폐형 게이지, 진공 게이지 ● 침수 부품 316L SS ● 0psi-3psi ~ 0psi-5000psi

    사각 박스

    SNDH-H 시리즈
    견고한 스테인리스강 또는 플라스틱 하우징 ● 다중 탐침 길이, 커넥터 옵션 ● 디지털 출력 ● 영점 속도

    사각 박스

    3455RG 시리즈
    저전압 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 하이 프로파일 ● 보정 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    VPX 시리즈
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div 1 - Class I: B, C, D ● Div 1 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    SR13/SR15 시리즈
    홀 이펙트 디지털 위치 센서 ● 스냅인 및 플랫 장착 하우징 ● 싱킹 출력

    사각 박스

    3455RCG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 하이 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    CSNP 시리즈
    50 정격 전류 ● ±90 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    NT 시리즈
    상업용 등급 토글 ● UL, CSA, CE ● 최대 20A(저항) ● 다양한 액추에이터, 액션, 단자 및 회로

    사각 박스

    HF561 Series 2D Imager Module
    All-in-one-solution ● Enhanced barcode reading performance ● USB/RS232/TTL multi interface support ● IP54 ● SR and ER optics

    사각 박스

    FSS-SMT 시리즈
    0N ~ 20N 힘 범위 ● 비증폭, 비보정 ● 360mV 일반 출력 ● 낮은 굴절 ● 소형 크기

    사각 박스

    HDLS 완전 포팅 시리즈
    견고한 금속, 에폭시 밀봉 하우징 ● 비플러그인 ● NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    SS400, SS500 시리즈
    낮은 가우스, 양극성 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일, SOT-89B 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    3450RG 시리즈
    저전압 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA

    사각 박스

    2450CMG 시리즈
    저전압 ● 수동 ● 세라믹 ● 상승 시 개방 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    7541 시리즈
    단일 또는 이중 채널 계측기 ● ac 또는 dc 자극 ● 스트레인 게이지 및 속도 센서 입력

    사각 박스

    CSCA-A 시리즈
    ac, dc, 임펄스 전류 ● ±150A, ±300A, ±600A, ±900A 감지 전류 범위 ● 3µs ~ 7µs 반응 시간 ● 몰렉스 및 갤런트 커넥터

    사각 박스

    VRS 위험 장소 시리즈
    방폭 또는 본질 안전 센서 필요

    사각 박스

    VRS 파워 출력 시리즈
    낮은 저항 부하, 큰 에어갭, 더 큰 액츄에이터 사용

    사각 박스

    GSX 시리즈
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● INMETRO ● KOSHA ● IP67, NEMA 1, 4, 6, 12, 13 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    AWM40000 시리즈
    보정 또는 비보정 ● ±1000 SCCM, 0 SLPM to 6 SLPM ● 아날로그 출력

    사각 박스

    3800 시리즈
    밀폐 ● 군용 장치가 필요하지 않은 극무 분야에서 사용

    사각 박스

    197 시리즈
    칩, 노출 리드, 에폭시 코팅 ● -60°C~125°C[-76°F~257°F]

    사각 박스

    Nanopower 시리즈
    Omnipolar 자기 저항 ● SOT-23 ● 7G 일반, 11G 최대(SM351LT), 14G 일반, 20G 최대(SM353LT) ● 360nA 일반(SM351LT), 310nA 일반(SM353LT)

    사각 박스

    DM 시리즈
    저비용 벤치, 패널 또는 랙 장착 계측기 ● 4½ 자리수 LED 디스플레이 ● 소형 ⅛ DIN 케이스 ● ac, LVDT 및 VRT 자극

    사각 박스

    700 시리즈
    100오옴 또는 1000오옴 플레티넘 RTD ● -75°C~500°C ● 리드 칩 또는 SMT 축 플립 칩 ● 도선 또는 납땜 패드

    사각 박스

    Honeywell Hawk™ 1인치 시리즈
    완전 수납형 리졸버 베어링/샤프트 ● 1in 직경 ● 1배속 ● 변압기(360°+ 기계식) 중복

    사각 박스

    CSNL 시리즈
    300 정격 전류 ● ±600 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    FF3 시리즈
    배럴 장착 ● 30mm ● 최대 2개의 안전 접점 ● 하나의 인디케이터 접점 ● 플라스틱 하우징 ● IP67 ● CE, UL

    사각 박스

    SR3 시리즈
    홀 이펙트 디지털 위치 센서 ● 플라스틱 나사식 배럴 패키지 ● 싱킹 출력

    사각 박스

    GKE 시리즈
    유리 충전 폴리에스터 하우징 ● IEC 20mm 장착 ● cULus, CE, SIL3 ● IP66/67 ● NEMA 1, 4X(실내), 12, 13 ● 은 접점

    사각 박스

    3455RM 시리즈
    고전류 ● 수동 ● 페놀 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    2455RC 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 은/니켈 합금 접촉부 ● 리벳 슬리브 ● 하이 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    192 시리즈
    유니커브, 베어 리드, 에폭시 코팅 ● -60°C~150°C[-76°F~302°F]

    사각 박스

    UV-10 시리즈
    스트레인 게이지 증폭기 ● ±10Vdc 3-와이어 출력 ● 프로그래밍 가능한 게인 설정 ● 영점에 대한 넓은 조정 범위

  • 다음 50개 결과 보기
  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    990
    pdf 24PC Series SMT Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 1 psi to 15 psi 데이터시트 English 693KB
    pdf 600 Series Optical Encoders 데이터시트 English 1MB
    pdf 26PC Series SMT Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 1 psi to 15 psi 데이터시트 English 690.7KB
    pdf MICRO SWITCH V19 Series Standard Basic Switches 데이터시트 English 1.5MB
    pdf FF6 Series Magnetically Actuated Non-Contact Safety Switches 데이터시트 English 553.9KB
    pdf FSG Series Force Sensors 데이터시트 English 383.6KB
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) 데이터시트 English 210.1KB
    pdf 700 Series Platinum RTDs 데이터시트 English 252.7KB
    pdf SNDH-T Series Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensors 데이터시트 English 608.7KB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations 데이터시트 English 641.8KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors 데이터시트 English 350.9KB
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) 데이터시트 English 93.7KB
    pdf DR-T Series Rodless Linear Position Transducer 데이터시트 English 114.5KB
    pdf Nanopower Series Magnetoresistive Sensor ICs 데이터시트 English 899.1KB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified 데이터시트 English 428.4KB
    pdf CPS Series Cable Pull Safety Switch Datasheet 데이터시트 English 2.1MB
    pdf RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors 데이터시트 English 490.2KB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) 데이터시트 English 111.7KB
    pdf MICRO SWITCH ET Series Magnetically Held Toggle Switches 데이터시트 English 706.1KB
    pdf LF2W-T Series Linear Position Transducer 데이터시트 English 119.1KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series for Use In Medical Ventilators, Comp/Amp 데이터시트 English 1.5MB
    pdf HIH-4000 Series Humidity Sensors 데이터시트 English 175.2KB
    pdf Relialign™ RDI Series Product Sheet 데이터시트 English 1.3MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series) 데이터시트 English 9.7MB
    pdf 584XX Series Digital Magnetic Speed Sensors 데이터시트 English 228.1KB
    pdf MICRO SWITCH EN Series Environmentally Sealed Limit Switches 데이터시트 English 927.6KB
    pdf Product Nomenclature: Limitless™ Wireless Hazardous Area Switch, WBX Series English 824KB
    pdf RDSC Series Control Unit, Train Depart Detection 데이터시트 English 121.6KB
    pdf SR 13/15 Series Hall Effect Sensor 데이터시트 English 308.6KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: NBP Series, Uncomp/Unamp 데이터시트 English 1.3MB
    pdf 26PC Series Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi 데이터시트 English 2.8MB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) 데이터시트 English 300.7KB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series) 데이터시트 English 11.2MB
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 데이터시트 English 156.1KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM 데이터시트 English 1.2MB
    pdf FFS Series Electronic Standalone Non-Contact Safety Switch 데이터시트 English 359.4KB
    pdf MICRO SWITCH MT Series Miniature Toggle Switches 데이터시트 English 304.4KB
    pdf SZR-MY Series Power Relays 데이터시트 English 574.6KB
    pdf Series 3140 Pancake Load Cell Datasheet 데이터시트 English 287.4KB
    pdf SNDH-H Series Hall-Effect Speed Sensors 데이터시트 English 637.9KB
    pdf Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Switch Product Sheet 데이터시트 English 1.3MB
    pdf MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches 데이터시트 English 7MB
    pdf (Removed 31May18_OBS-KFE) SME/SMD Series Ceramic Discrete Surface Mount Emitters and Detectors 데이터시트 English 99.2KB
    pdf MICRO SWITCH 14CE Series Compact Limit Switches 데이터시트 English 1.3MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series 데이터시트 English 4.5MB
    pdf RDS80001/RDS80002 Series High Speed Railwheel Sensors 데이터시트 English 148.5KB
    pdf SR 16/17 Series Hall Effect Vane Sensor 데이터시트 English 452.1KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series 데이터시트 English 5MB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers 데이터시트 English 2.2MB
    pdf AQLT Series Harsh Duty Position Transducer 데이터시트 English 181.3KB
  • 다음 50개 결과 보기