반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품 유형 스타일 시리즈
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    16
    사각 박스

    MLH 시리즈
    증폭 ● ±2%FSS TEB ● 게이지 및 밀폐형 게이지 ● 304L SS 포트, Haynes 214 합금 다이어프램, 플라스틱 본체 ● 6bar~550bar | 0psi~8000psi

    사각 박스

    GKN 시리즈
    다용도, 다양한 옵션 ● cULus, CE, CCC, S-마크, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4X(실내), 12, 13 ● 은 접점

    사각 박스

    기본 TBF 시리즈
    psi, bar, kPa 힘 및 압력 범위 ● 비증폭, 보정 ● mV 출력 ● 초소형

    사각 박스

    7541 시리즈
    단일 또는 이중 채널 계측기 ● ac 또는 dc 자극 ● 스트레인 게이지 및 속도 센서 입력

    사각 박스

    7561-PSD 시리즈
    핸드헬드 휴대용 계측 장치 ● 7½ 자리수 LCD 디스플레이 ● 2 "AA" 배터리 구동

    사각 박스

    산업용 VRS
    다양한 제품이 범용 요구조건은 물론 산업용 고출력/고해상도/고온 및 위험한 장소의 요구조건을 충족합니다.

    사각 박스

    모델 2103
    Model 2103 Rotary Measurement System • 3 Channel System, Induced Power • No Batteries Required • Wireless Telemetry • Optional 12 or 24 VDC supply versions are available

    사각 박스

    패시브 속도 센서
    VRS 센서는 타겟이 이전 센서를 회전할 때 아날로그 전압 출력을 생성합니다. 출력을 디지털 신호로 처리하는 데 필요한 전기 인터페이스를 분리합니다.

    사각 박스

    모델 2106
    Model 2106 Rotary Measurement System • 6 Channel System, Induced Power • No Batteries Required • Wireless Telemetry • Optional 12 or 24 VDC supply versions are available

    사각 박스

    모델 2101
    Model 2101 Rotary Measurement System • 1 Channel System, Induced Power • No Batteries Required • Wireless Telemetry • Optional 12 or 24 VDC supply versions are available

    사각 박스

    모델 2104
    Model 2104 Rotary Measurement System • 4 Channel System, Induced Power • No Batteries Required • Wireless Telemetry • Optional 12 or 24 VDC supply versions are available

    사각 박스

    모델 2105-WDC
    Model 2105-WDC Rotary Measurement System • 5 Channel System, Induced Power • No Batteries Required • Wireless Telemetry • Optional 12 or 24 VDC supply versions are available

    사각 박스

    소형 리미트 스위치
    시리즈는 소형 스위치 크기, 부팅 및 비밀폐 액추에이터, 다중 구성 및 스냅액션, 포지티브 브레이크 접점을 제공합니다.

    사각 박스

    모델 2102-WDC
    Model 2102-WDC Rotary Measurement System • 2 Channel System, Induced Power • No Batteries Required • Wireless Telemetry • Optional 12 or 24 VDC supply versions are available

    사각 박스

    토글 스위치
    다양한 전기, 위치 및 부하 선택이 가능한 토글은 MIL 인증, 모멘터리 및 유지관리 작업 및 폴 옵션이 있습니다.

    사각 박스

    온도 모니터링
    고도의 정확성 ● 비접촉 무선 원격 측정 기술 ● 디지털 코딩 방식의 원격 측정 전송 ● ≤6 채널 ● 프로그래밍 가능한 알람 설정점

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) 데이터시트 English 210.1KB