반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  범위  증폭/비증폭  소자 유형
060-0708-08TJG ±2,54mm[±0.10in] 비증폭 ac-ac 유형 변위 트랜스듀서
060-K061-01 ±5,08mm[±0.02in] 비증폭 ac-ac 유형 변위 트랜스듀서
  • 페이지
    3
    사각 박스

    쇼트 스트로크 ac-ac 변위 트랜스듀서(LVDT)
    쇼트 스트로크 ac-ac 변위 트랜스듀서 ● ±0.01in, ±0.025in~±0.5in, ±0.02in~±0.2in 범위 ● 전기 잡음에 대한 향상된 면역성

    사각 박스

    T&M LVDT
    다양한 선형 가변 변위 트랜스듀서(LVDT) 라인은 단일 및 다중 포인트 산업용 계측의 까다로운 요구 조건을 충족합니다.

    사각 박스

    숏 스트로크 변위 트랜스듀서(LVDT)
    소형 정적 및 동적 변위 트랜스듀서 ● ac-ac 또는 dc-dc ● ±0.1in ~ ±0.4in 범위

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    3
    pdf Model PLVX AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet 데이터시트 영어 266.2KB
    pdf Model M-5C AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet 데이터시트 영어 262.6KB
    pdf Model S5 AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet 데이터시트 영어 299.8KB