반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  범위  증폭/비증폭  소자 유형
060-G201-02 ±5,08mm[±0.02in] 증폭 dc-dc 유형 변위 트랜스듀서
060-G201-03 ±7,62mm[±0.03in] 증폭 dc-dc 유형 변위 트랜스듀서
060-G201-04 ±10,16mm[±0.04in] 증폭 dc-dc 유형 변위 트랜스듀서
  • 페이지
    3
    사각 박스

    쇼트 스트로크 dc-dc 변위 트랜스듀서(LVDT)
    쇼트 스트로크 dc-dc 변위 트랜스듀서 ● ±0.1in ~ ±0.4in 범위 ● 단일 또는 이중 공급 배선

    사각 박스

    T&M LVDT
    다양한 선형 가변 변위 트랜스듀서(LVDT) 라인은 단일 및 다중 포인트 산업용 계측의 까다로운 요구 조건을 충족합니다.

    사각 박스

    숏 스트로크 변위 트랜스듀서(LVDT)
    소형 정적 및 동적 변위 트랜스듀서 ● ac-ac 또는 dc-dc ● ±0.1in ~ ±0.4in 범위

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    2
    pdf Model S3C DC-DC Short-Stroke LVDT Datasheet 데이터시트 English 347.8KB
    pdf Model MS3 DC-DC Short-Stroke LVDT Datasheet 데이터시트 English 338.8KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink