반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  저항  작동 온도  정확도
173-223LAF-301 22,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
173-333LAC-3B1 33,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
173-503LAF-301 50,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
173-503LBD-302 50,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
173-503LBD-3B1 50,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
173-503LBD-3B2 50,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
  • 페이지
    2
    사각 박스

    173 시리즈
    EIA 0805 표면 장착, 끝단 밴드식 ● -60°C~125°C[-76°F~257°F]

    사각 박스

    175 시리즈
    EIA 1206 표면 장착, 끝단 밴드식 ● -60°C~125°C[-76°F~257°F]

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink