반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  접점  작동 압력  전기 단자부  표준 공장 설정점  커넥터
HPF06000BGCSNZAA01 60bar 도이치 DT06-2S-CE06(2소켓 커넥터) 포함 10인치 케이블(18AWG) 100psi~4500psi 9/16-18UNF
HPF14500PFDSNDAA25 1450psi AMP 슈퍼 씰 1.5-282105-1(3핀 커넥터) 100psi~4500psi M14 x 1.5
HPF17400PFDSNDAA25 1740psi AMP 슈퍼 씰 1.5-282105-1(3핀 커넥터) 100psi~4500psi M14 x 1.5
HPR04350PFDSNDAA25 435psi AMP 슈퍼 씰 1.5-282105-1(3핀 커넥터) 100psi~4500psi M14 x 1.5
HPR05750PHKSNCAA01 금 인레이 575psi 도이치 DT04-3P-E005(3핀 커넥터) 100psi~4500psi 3/4-16UNF
  • 페이지
    1
    사각 박스

    HP 시리즈
    100psi~4500psi ● 공장 설정 ● 은 및 금 접점 ● 10,000 내성 ● 구성 가능 ● 히스테리시스 및 스마트 진단 기술 옵션 ● 다수의 포트 및 단자

  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink