반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품 유형 스타일 시리즈
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    12
    사각 박스

    SDP8106
    측방 관측 IR 탐지기 ● 0.020in 사각 리드 ● 1.0mA 최소 광전류 ● 50° 각도 응답 ● 플라스틱 패키지

    사각 박스

    HOA1886
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.3mA~4.0mA ● 5,08mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA1887
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.3mA~4.0mA ● 3,18mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA1870
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.3mA ● 0,78mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA1873
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.3mA~4.0mA ● 2,54mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA1889
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.5mA~2.0mA ● 1,78mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 출력

    사각 박스

    HOA1883
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.3mA~4.0mA ● 3,56mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA1882
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.3mA~4.0mA ● 5,08mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA1872
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.8mA~4.0mA ● 2,54mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA1881
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.3mA~4.0mA ● 3,18mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA1884
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.3mA~4.0mA ● 3,18mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    HOA1874
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.8mA~4.0mA ● 3,05mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide 제품 라인 가이드 English 982.9KB
    pdf SDP8106 Series Photodarlington Infrared Detectors Catalog Information 카탈로그 정보 English 338.4KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink