검색 결과
제품 | 유형 | 스타일 | 시리즈 |
---|
에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.
당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.
페이지 | |
---|---|
![]() |
HOA088X/089X 시리즈 투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.5mA~1.8mA ● 3,18mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 출력 |
![]() |
HOA0891 투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.0mA ● 순방향 전류: 10mA ● 애퍼처 개방이 있는 불투명 폴리설폰 하우징 |
![]() |
HOA0881 투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.0mA ● 순방향 전류: 10mA ● 폴리설폰 하우징, 애퍼처 개방 없음 |
![]() |
HOA0892 투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.8mA ● 순방향 전류: 20mA ● 애퍼처 개방이 있는 불투명 폴리설폰 하우징 |
![]() |
HOA0882 투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 1.8mA ● 순방향 전류: 20mA ● 폴리설폰 하우징, 애퍼처 개방 없음 |
![]() |
HOA0890 투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.5mA ● 순방향 전류: 20mA ● 애퍼처 개방이 있는 불투명 폴리설폰 하우징 |
![]() |
HOA0880 투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.5mA ● 순방향 전류: 20mA ● 폴리설폰 하우징, 애퍼처 개방 없음 |
문서 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
---|
Test Tab