반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  기능적 속성  개방 온도  폐쇄 온도
3001 00140546 상승 시 폐쇄 28.9°C[75°F] 30.0°C[86°F]
3001 00220108 상승 시 개방 70.0°C[158°F] 60.0°C[140°F]
3001 00470026 상승 시 개방 50.0°C[122°F] 60.0°C[140°F]
3001 01060004 상승 시 개방 70.0°C[158°F] 61.7°C[143°F]
3001 01400027 상승 시 개방 85.0°C[185°F] 65.0°C[149°F]
3001 01590002 상승 시 폐쇄 52.8°C[127°F] 60.0°C[140°F]
3001 01840001 상승 시 개방 26.7°C[80°F] 18.3°C[65°F]
3001U 00240201 상승 시 폐쇄 -12.2°C[10°F] -7.2°C[19°F]
3001U 00340137 상승 시 개방 35.0°C[95°F] 최대 차동 5.6°C[10°F]
3001U 00780059 상승 시 폐쇄 65.0°C[149°F] 50.0°C[122°F]
3004 00020025 상승 시 폐쇄 최소 126.7°C[260°F] 최대 132.2°C[270°F]
3004 00040028 상승 시 개방 128.3°C[263°F] 최대 차동 6.7°C[12°F]
3004 00050014 상승 시 개방 71.1°C[160°F] 60.0°C[140°F]
3004 00120035 상승 시 개방 40.0°C[104°F] 최대 차동 4.4°C[8°F]
3004 00190011 상승 시 개방 60.0°C[140°F] 43.3°C[110°F]
3004 00310015 상승 시 개방 70.0°C[158°F] 52.8°C[127°F]
3004 00500002 상승 시 개방 90.0°C[194°F] 80.0°C[176°F]
3004 00600002 상승 시 개방 97.8°C[208°F] 최대 차동 5.6°C[10°F]
3004 00830002 상승 시 개방 57.8°C[136°F] 48.9°C[120°F]
3100 00030605 상승 시 개방 96.1°C[205°F] 최대 차동 6.7°C[12°F]
3100 00150030 상승 시 폐쇄 2.8°C[37°F] 12.8°C[55°F]
3100 00500037 상승 시 개방 105.0°C[221°F] 95.0°C[203°F]
3100 02600001 상승 시 개방 260.0°C[500°F] 200.0°C[392°F]
3100 03810002 상승 시 개방 81.7°C[179°F] 최대 차동 5.6°C[10°F]
3100U 00011458 상승 시 개방 28.9°C[75°F] 18.3°C[65°F]
3100U 00031431 해당 없음 해당 없음 해당 없음
3100U 00031431 상승 시 개방 4.4°C[40°F] -6.7°C[20°F]
3100U 00031432 상승 시 개방 10.0°C[50°F] -1.1°C[30°F]
3100U 00031433 상승 시 개방 15.6°C[60°F] 4.4°C[40°F]
3100U 00031434 상승 시 개방 21.1°C[70°F] 10.0°C[50°F]
3100U 00031435 상승 시 개방 26.7°C[80°F] 15.6°C[60°F]
3100U 00031436 상승 시 개방 32.2°C[90°F] 21.1°C[70°F]
3100U 00031437 상승 시 개방 37.8°C[100°F] 26.7°C[80°F]
3100U 00031438 상승 시 개방 43.3°C[110°F] 32.2°C[90°F]
3100U 00031439 상승 시 개방 48.9°C[120°F] 37.8°C[100°F]
3100U 00031440 상승 시 개방 54.4°C[130°F] 43.3°C[110°F]
3100U 00031441 상승 시 개방 60.0°C[140°F] 48.9°C[120°F]
3100U 00031442 상승 시 개방 65.6°C[150°F] 54.4°C[130°F]
3100U 00031443 상승 시 개방 71.1°C[160°F] 60.0°C[140°F]
3100U 00031444 상승 시 개방 76.7°C[170°F] 65.6°C[150°F]
3100U 00031445 상승 시 개방 82.2°C[180°F] 71.1°C[160°F]
3100U 00031446 상승 시 개방 87.8°C[190°F] 76.7°C[170°F]
3100U 00031447 상승 시 개방 93.3°C[200°F] 82.2°C[180°F]
3100U 00031448 상승 시 개방 98.9°C[210°F] 85.0°C[185°F]
3100U 00031449 상승 시 개방 104.4°C[220°F] 90.6°C[195°F]
3100U 00031450 상승 시 개방 110.0°C[230°F] 96.1°C[205°F]
3100U 00031451 상승 시 개방 115.6°C[240°F] 101.7°C[215°F]
3100U 00031452 상승 시 개방 121.1°C[250°F] 107.2°C[225°F]
3100U 00031453 상승 시 폐쇄 -6.7°C[20°F] 4.4°C[40°F]
3100U 00031454 상승 시 폐쇄 -1.1°C[30°F] 10.0°C[50°F]
  • 다음 50개 결과 보기
  • 페이지
    108
    사각 박스

    정밀
    하이엔드 및 극한 환경 조건에서 잠재적으로 사용할 수 있는 다양한 서모스탯. 맞춤형 버전 사용 가능

    사각 박스

    정밀 전도성 플라스틱 포텐셔미터
    광범위한 저항값에서 사용할 수 있는 콤팩트하고 견고한 후막 장치. 0.25% 정확도, IP67 밀폐, 3천만회의 수명 주기 제공

    사각 박스

    소형 정밀 리미트 스위치
    시리즈는 작은 금속 또는 플라스틱 패키지 크기, 측면 또는 플랜지 장착, 시동 및 개봉 작동기 및 저온 옵션을 특징으로 합니다.

    사각 박스

    정밀/기술 등급 압력 압력 트랜스듀서: 모델 수퍼 TJE
    초정밀 수퍼 TJE 압력 센서는 초고온 및 고압 측정 요구조건에도 견딜 수 있습니다.

    사각 박스

    3100U 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    사전 구성된 준비 온도
    빠른 샘플링, 테스트 및 처리 시간을 위해 공통 온도 설정점, 단자 및 브래킷이 사전 구성됨

    사각 박스

    3106 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 금합금 접점

    사각 박스

    모델 75
    정밀 피로 등급 부하 셀 ● 50lb ~ 200,000lb ● ±0.14% 풀 스케일 정확도 ● 스테인리스강, 이중 격막 설계 ● 향상된 과부하 기능 ● 장력/압축

    사각 박스

    SensorCube 시리즈
    1W 밀폐 구조 정밀도 전도성 플라스틱 소자 포트 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 1kOhm ~ 10kOhm 저항

    사각 박스

    3455RCG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 하이 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3156 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일 ● 금합금 접점

    사각 박스

    모델 73
    정밀 피로 등급 부하 셀 ● 50lb ~ 200,000lb ● ±0.14% 풀 스케일 정확도 ● 스테인리스강, 이중 격막 설계 ● 향상된 과부하 기능 ● 압축만

    사각 박스

    3450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3100 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지

    사각 박스

    3004 시리즈
    비밀폐형 ● 로우 프로파일 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 금속 슬리브 인서트/리벳 구조

    사각 박스

    3156 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일 ● 금합금 접점

    사각 박스

    3450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3800 시리즈
    밀폐 ● 군용 장치가 필요하지 않은 극무 분야에서 사용

    사각 박스

    3150 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일

    사각 박스

    금 접점
    저전압 분야용 WE-1 금합금 교차점

    사각 박스

    3106 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 금합금 접점

    사각 박스

    3001 시리즈
    비밀폐형 ● 로우 프로파일 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지

    사각 박스

    밀폐형
    케이스는 단자 접합부가 glass-to-metal seal 처리된 밀폐된 스틸 하우징을 형성하기 위해 레이저 용접합니다.

    사각 박스

    3455RCG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 하이 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    MKV 시리즈
    1W 정밀 전도성 플라스틱 소자 포트 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 500Ohm ~ 20kOhm 저항

    사각 박스

    모델 TJE 중간
    초정밀도 범위, 습식/습식, 차동 압력 트랜스듀서 ● 50psid~750psid ● ±0.10% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    애프터마켓 제품 및 서비스
    Honeywell의 위치, 근접성 및 압력 센서, 액추에이터, 인디케이터 및 밀폐 스위치는 PMA 및 MIL 사양 승인을 받았습니다.

    사각 박스

    포텐셔미터
    회전 운동을 전압이나 전류의 매끄러운 저항 변화로 변환하며, 주로 위치 트랜스듀서를 제어하는 데 사용됩니다.

    사각 박스

    모델 1388-124
    스프로켓/풀리 토크 트랜스듀서 ● 500 lb-in, 1,000 lb-in ● 0.1% 비선형도 및 히스테리시스 ● 로터리 변압기 스타일

    사각 박스

    LS 시리즈
    금속 하우징 ● 비플러그인 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● CE 승인

    사각 박스

    128 시리즈
    매칭 미니 유리 탐침 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    APS00B 각도 센서 IC
    고해상도 자기 저항 변위 ● SOIC-8 패키지 ● 자기장 각도의 변화에 따른 듀얼 아날로그 전압 출력

    사각 박스

    프리미엄 대형 기본 스위치
    이 스위치는 낮은 작동력 및 차동 행정, 10A ~ 25A, 광범위한 등급, 작동 동작 및 단자부를 특징으로 합니다.

    사각 박스

    개요
    설명 없음

    사각 박스

    SM 시리즈
    최대 5A ac 및 dc(UL, CSA, CE, ENEC) ● 다양한 액추에이터, 단자부 및 접촉부 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트 ● MIL-PRF-8805 리스팅

    사각 박스

    로우 프로파일 로드셀
    로우 프로파일 및 팬케이크 스타일의 정밀 셀은 외부 토크, 굴곡 동작 및 측면 하중에 탁월한 구조적 기능을 제공합니다.

    사각 박스

    S & Z 빔형 로드셀
    콤팩트한 형태와 높은 정밀도가 결합된 경제적인 설계는 20kg~1000kg, 1000 kg~20000kg 범위의 탁월한 장력 트랜스듀서를 제공합니다.

    사각 박스

    방폭 기본 스위치
    스위치는 구역 2 위험 장소에서의 사용을 승인받았습니다. 스위치는 가연성 가스가 스위치 캐비티에 들어갈 수 없도록 환경적으로 안전하게 제작됐습니다.

    사각 박스

    모델 129
    S형/Z빔 로드셀 ● 1,000kg~5,000kg 수용 ● ±0.02% 실물 크기 정확도

    사각 박스

    1HP 시리즈
    RTCA DO-160D 사양 준수 ● 150psi~5000psi ● 손쉬운 구성 ● MIL-PRF-8805 등급 ● 12000psi 버스트

    사각 박스

    베이직 스위치
    높은 신뢰성과 견고성을 갖춘 스위치로, 베이직 스위치에는 소형, 초소형, 대형 프리미엄, 특수형, 밀폐형, V-베이직 및 방수 버전이 포함됩니다.

    사각 박스

    폐기물 처리
    폐기물 취급 및 관리 분야에서 사용되는 마이크로 스위치 리미트 스위치.

    사각 박스

    AWM700 시리즈
    보정됨 ● 200SLPM, ±300SLPM ● 아날로그 출력

    사각 박스

    군용 폭탄 및 미사일 랙
    Honeywell 구성 요소는 설계 유연성과 다양한 플랫폼에서 시스템의 재사용 가능성을 특징으로 합니다.

    사각 박스

    YZ 시리즈
    15A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    특수 대형 기본 스위치
    이중 차단 회로를 포함한 분야별 특성을 지닌 제품은 다양한 분야에 적합합니다.

    사각 박스

    Test and Measurement 장비
    설명 없음

    사각 박스

    DM 시리즈
    ac 제어 회로(UL, CSA) ● SPDT ● DPDT ● 스냅 인 패널 장착

  • 다음 50개 결과 보기
  • 필터링 기준


  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink