반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  접점  작동 압력  전기 단자부  표준 공장 설정점  커넥터
PBN3C421-B 1.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 1.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN3C421-D 2.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 2.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN3C421-H 6.5in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 6.5in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN3C451-D 2.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 2.0in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN3D421-R1 10.0in-H2O~28.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN3D421-R2 35.0in-H2O~75.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN3D441-R1 10.0in-H2O~28.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 조절식 포트
PBN3D441-R2 35.0in-H2O~75.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 조절식 포트
PBN3D451-H 6.5in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 6.5in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN3D451-R1 10.0in-H2O~28.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 조절식 포트
PBN3D451-R2 35.0in-H2O~75.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 조절식 포트
PBN3E421-R8 83.0in-H2O~416.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN3E421-R9 416.0in-H2O~1109.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN3E441-R8 83.0in-H2O~416.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN3E441-R9 416.0in-H2O~1109.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN3E451-R8 83.0in-H2O~416.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN3E451-R9 416.0in-H2O~1109.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 5mm 철조망 레디얼 포트
  • 페이지
    2
    사각 박스

    PBN3 시리즈
    1in-H2O ~ 6,5in-H2O ● SPDT-NO, -NC ● 공기 또는 호환 유액 감지 ● 게이지 ● 수명: 최대 5백만 주기 ● 15psi 또는 80psi 내압

    사각 박스

    PBN1 시리즈
    1in-H2O ~ 50in-H2O ● SPNO ● 공기 감지 ● 게이지, 진공, 차동 ● 수명: 최대 2천만 주기 ● 8psi 또는 15psi 내압

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink