반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  범위  증폭/비증폭  소자 유형
060-H032-01 ±12,7mm[±0.5in] 증폭 dc-dc 유형 변위 트랜스듀서
060-H032-02 ±25,4mm[±1.0in] 증폭 dc-dc 유형 변위 트랜스듀서
  • 페이지
    3
    사각 박스

    T&M LVDT
    다양한 선형 가변 변위 트랜스듀서(LVDT) 라인은 단일 및 다중 포인트 산업용 계측의 까다로운 요구조건을 충족시킵니다.

    사각 박스

    긴 스트로크 dc-dc 변위 트랜스듀서(LVDT)
    긴 스트로크 dc-dc 변위 트랜스듀서 ● ±0.5in~18.5in 범위 ● 역극성 보호

    사각 박스

    롱 스트로크 변위 트랜스듀서(LVDT)
    정적 및 동적 변위 트랜스듀서 ● ac-ac 또는 dc-dc ● ±0.5in ~ 18.5in 범위

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink