반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  전류 정격  회로  액추에이터  단자부  보호 등급
YA-2CB16-A2 20A SPNO 오버트래블 플런저 나사 없음
YA-2CB713-A2 20A SPNO 오버트래블 플런저 나사 없음
YA-2R-A2 20A SPNO 핀 플런저 나사 없음
YA-2RB-A2 20A SPNO 오버트래블 플런저 나사 없음
YA-2RB-A64 20A SPNO 오버트래블 플런저 나사 없음
YA-2RB-D504 20A SPNO 오버트래블 플런저 빠른 연결 없음
YA-2RB18-A21 20A SPNO 오버트래블 플런저 나사 없음
YA-2RBT 20A SPNO 오버트래블 플런저 나사 없음
YA-2RL-A6 20A SPNO 플렉서블 리프 나사 없음
YA-2RL-P4 20A SPNO 플렉서블 리프 나사 없음
YA-2RQ1-A2 20A SPNO 오버트래블 플런저 나사 없음
YA-2RQ1243-D6 20A SPNO 오버트래블 플런저 빠른 연결 없음
YA-2RQ81245-D6 20A SPNO 롤러 플런저 빠른 연결 없음
YA-3R64-A2 20A SPNO 핀 플런저 나사 없음
  • 페이지
    12
    사각 박스

    YA 시리즈
    20A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    WA 시리즈
    20A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    WZ 시리즈
    15A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    BZ 시리즈
    ac ~ 15A(UL, CSA), 16A(CE, ENEC) ● dc 정격 ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm ctrs. ● 사이드 또는 패널 ● MIL-PRF 8805 리스팅

    사각 박스

    BM 시리즈
    22A(UL, CSA, CE, ENEC) ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    BA 시리즈
    ac 20A(UL, CSA, CE, ENEC) ● dc 정격 ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    YM 시리즈
    22A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    BE 시리즈
    25A(UL, CSA) ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    YE 시리즈
    25A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    WM 시리즈
    22A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    6AS 시리즈
    최대 20A까지 ac(UL) ● dc 정격 ● 일반 액추에이터가 장착된 두 개의 대형 기본 스위치 매칭 세트 ● 다양한 액추에이터 ● 25,4mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    YZ 시리즈
    15A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0