반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  제품 유형  장착  시간  정확도  단자부
28106 다중 범위 ac 리테이너 100K ±0.02% 1/4인치 블레이드
28110 다중 범위 ac 리테이너 100K ±0.02% 1/4인치 쇼트 블레이드
  • 페이지
    1
    사각 박스

    28100 시리즈
    0 - 99,999.9 ● IP66(전면) ● 90Vac~264Vac/50Hz, 60Hz ● ±0.02 정확도 ● UL, CE, CSA ●1/4in 스페이드 ● 3mm 수치

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0