반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  저항  작동 온도  정확도
140-102FAG-RB1 1,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
140-103LAG-RB1 10,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
140-501FAG-A01 500Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
140-501FAG-RB1 500Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
140-502LAG-A01 5,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
  • 페이지
    3
    사각 박스

    140 시리즈
    2,54mm[0.1in] 직경 디스크, 인접 리드, 무코팅 ● -60°C~150°C[-76°F~302°F]

    사각 박스

    CM 시리즈 2D 이미저 모듈
    컴팩트 ● 슬라이더 브래킷이 USB 케이블을 단단히 고정 ● 10 장착 구멍 ● 적색 또는 백색 LED ● 4가지 광학 옵션 ● 극한 온도 견딤

    사각 박스

    Honeywell GEN7 DB 2D Decoder Board
    매우 작은 설치 공간 ● Superb motion tolerance ● 2.5 times faster processor speed ● Newer software decoder platform ● 넓은 온도 범위

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0