반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  패키지 유형  출력 유형
SS460S-T3 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스 싱킹
SS461A 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백 싱킹
SS461A-L 플랫 TO-92-스타일, 직선 긴 리드, 대용량팩, 1000개/백 싱킹
SS461A-S 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 대용량팩, 1000개/백 싱킹
SS461A-SP 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 싱킹
SS461A-T2 플랫 TO-92-스타일, 성형 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스 싱킹
SS461A-T3 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스 싱킹
SS461R 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백 싱킹
SS466A 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백 싱킹
SS466A-L 플랫 TO-92-스타일, 직선 긴 리드, 대용량팩, 1000개/백 싱킹
SS561AT SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 싱킹
SS566AT SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 싱킹
VF360NT SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 싱킹
VF360ST SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 싱킹
VF460S 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백 싱킹
  • 페이지
    15
    사각 박스

    래칭
    충분한 반대 극성 강도를 지닌 자기장이 센서 IC 근처로 올 때까지 최초의 극(북극 또는 남극)에 래칭됩니다.

    사각 박스

    103SR 시리즈
    홀 이펙트 디지털(단극 또는 래칭) 또는 선형 ● 알루미늄 또는 스테인리스강 나사식 패키지

    사각 박스

    SS360PT, SS460P, SS460P-T2
    내장형 풀업 저항이 포함된 고감도 래칭 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● SOT-23, 직선 또는 성형 리드 패키지가 포함된 플랫 TO-92 스타일.

    사각 박스

    SS361RT, SS461R
    래칭 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● SOT-23, 플랫 TO-92 스타일 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    SS400 시리즈, SS500 시리즈
    저, 중 가우스 래칭 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일, SOT-89B 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    VF360NT, VF360ST, VF460S
    고감도 래칭 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● SOT-23, 플랫 TO-92 스타일 패키지 ● 운송 분야용 AEC-Q100 인증

    사각 박스

    ET 시리즈
    자기 방식 토글 ● MIL-S-5594 ● 7A 최대 ● 파인 실버 접촉부 ● 나사, 도선 및 터렛 단자

    사각 박스

    모터 및 드라이브

    사각 박스


    고감도 래칭 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● SOT-23, 직선 또는 성형 리드 패키지가 포함된 플랫 TO-92 스타일 ● 디지털 싱킹 출력

    162003
    사각 박스

    SS400 시리즈, SS500 시리즈
    저, 중, 고 가우스 단극 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일, SOT-89B 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    위치 센서 IC
    다양한 작동 특성, 패키지 스타일 및 비용의 디지털 양극, 래칭, 단극, Omnipolar 및 저전력 센서 IC입니다.

    사각 박스

    속도 및 방향, 속도 센서 IC
    VM 시리즈는 속도, 방향, 링 자석 엔코더 타겟의 위치를 탐지합니다. VF401은 가는 피치 링 자석을 감지합니다. VF526DT는 속도와 방향 출력 모두를 제공합니다.

    사각 박스

    SS400, SS500 시리즈
    낮은 가우스, 양극성 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일, SOT-89B 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    SS361CT, SS461C
    고감도 래칭 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● SOT-23, 플랫 TO-92 스타일 패키지 ● 디지털 싱킹

    사각 박스

    VF526DT
    속도 및 방향 출력을 갖춘 래칭 듀얼 홀 이팩트 디지털 센서 IC ● SOT-89B(포켓 테이프 앤 릴) 패키지 ● 듀얼 싱킹 출력

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    15
    pdf VF360NT, VF360ST, VF460S High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor ICs 데이터시트 English 857.4KB
    pdf SS360PT, SS460P, SS460P-T2 High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensors ICs with Built-In Pull-Up Resistor 데이터시트 English 503.7KB
    pdf SS361RT, SS461R Latching Digital Hall-Effect Sensor IC 데이터시트 English 435.9KB
    pdf VF526DT Latching Dual Hall-Effect Digital Postion Sensor IC with Speed and Direction Outputs 데이터시트 English 244.7KB
    pdf SS361CT, SS461C High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensor ICs 데이터시트 English 438.3KB
    pdf SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensor ICs 데이터시트 English 1MB
    pdf SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs 데이터시트 English 1.3MB
    pdf SS361RT/SS461R Bipolar Latching, Hall-Effect Digital Sensor ICs 설치 안내 English 302KB
    pdf SS361CT/SS461C High Sensitivity Bipolar Latching, Hall-Effect Digital Sensor ICs 설치 안내 English 311.9KB
    pdf VF360NT, VF360ST, VF460S High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor ICs 설치 안내 English 481.1KB
    pdf SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensor ICs 설치 안내 English 715.2KB
    pdf SS360PT/SS460P High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensors ICs with Built-In Pull-Up Resistor 설치 안내 English 581.8KB
    pdf VF360NT, VF360ST, VF460S High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor ICs 응용 분야 노트 English 71.5KB
    pdf Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensors for Brushless DC Motor Applications Technical Note 기술 정보 English 710.7KB
    pdf Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensors for Brushless DC Motor Applications Technical Note 기술 정보 English 117.5KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink